用于包装行业的波纹吸盘 (圆形)-1.5褶
VPCL 系列
吸盘材质是 Elastodur ED-65 耐磨材质
吸盘直径从 10 到 80 mm,连接螺纹 M5, G1/8 和 G1/4,均有外螺纹和内螺纹
吸盘直径从 10 到 80 mm,连接螺纹 M5, G1/8 和 G1/4,均有外螺纹和内螺纹
VPCL 系列波纹吸盘是由螺纹接头和橡
胶件组成的,螺纹接头和橡胶件可以分别
订购。
这些吸盘非常适合搬运如硬纸板箱
或托盘一类的包装。
常见应用:
- 码垛和卸垛过程
- 重型应用中的抓持和安装/装卸
- 装箱机械中从顶部和侧边进行装载
胶件组成的,螺纹接头和橡胶件可以分别
订购。
这些吸盘非常适合搬运如硬纸板箱
或托盘一类的包装。
常见应用:
- 码垛和卸垛过程
- 重型应用中的抓持和安装/装卸
- 装箱机械中从顶部和侧边进行装载
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
类型 | 高耐磨性的吸盘是由 VPCL 吸盘和螺纹接头组成 |
结构形式 | -螺纹接头和吸盘不预先装配 -直径大于 60mm 的吸盘:螺纹接头与硫化在橡胶件上的安装盘安装在一起 |
维护保养 | 可以更新橡胶件 |
工作温度 | 耐磨材质:-40°C ÷ +100°C (短时间:<30 s); -25°C ÷ +80°C (长时间) |
VPCL 系列真空吸盘代号
VP | C | L | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
系列 VP = 吸盘 |
C |
形状 C = 圆型 |
L |
类型 L = 1,5 褶 |
0100 |
直径 0100 = 10.0 mm 0150 = 15.0 mm 0200 = 20.0 mm 0250 = 25.0 mm 0300 = 30.0 mm 0400 = 40.0 mm 0500 = 50.0 mm 0600 = 60.0 mm 0800 = 80.0 mm |
E |
材料 E = 耐磨材料 |
M5 |
连接螺纹 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |