text.skipToContent text.skipToNavigation
SERIE PME

SERIE PME

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
PME 1 04 E D 5 I 2 E - 00 OX1
PME SERIE -
1 BAUGRÖSSE
1 = Baugröße 1
2 = Baugröße 2
04 ANSCHLUSS
04 = G1/4"
38 = G3/8" (nur Baugröße 2)
M4 = G1/4" Batterversion
14 = NPTF 1/4 (nur Baugröße 1)
N4 = 1/4 NPTF Batterversion
08 = G1/8" (nur Baugröße 1)
M8 = G1/8" Batterversion (nur Baugröße 1)
E DIAGNOSE
E = Ohne WiFi keine Diagnose
D BETRIEBSDRUCK
F = 0-6 bar (Standard mit interner Vorsteuerung für OX1 Version)
G = 0-7 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version)
D = 0-10,3 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version)
5 VENTILFUNKTION
5 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
6 = = integrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F oder G). Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
7 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
8 = ntegrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F und G). Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
I VORSTEUERUNG
I = Intern
E = Extern
2 EINGANGSSIGNAL
2 = 0-10V
4 = 4-20mA
C = CANopen
E DIGITALES AUSGANGSSIGNAL
N = kein digitales Ausgangssignal (nur mit CANopen Version)
E = Fehlermeldung (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
P = Druckschalter (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
W = Druckschalter mit Fenster (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
00 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
00 = ohne Steckdose / Kabel
2F = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel ungeschirmt
2R = Steckdose 5-polig 90°, 2m Anschlusskabel ungeschirmt
5F = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel ungeschirmt
5R = Steckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel ungeschirmt
2R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 2m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt
5R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 5m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt
2FC = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel geschirmt
2RC = Steckdose 5 polig 90°, 2m Anschlusskabel geschirmt
5FC = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel geschirmt
5RC = STeckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel geschirmt
OX1 ZERTIFIZIERUNG
  = ohne Zertifizierung OX1
  = kompatibel mit Sauerstoff. Verfügbare Versionen mit Betriebsdruck F und Ventilfunktion 7, 8.
Geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff.
Bei einem Betriebsdruck von max. 6 bar sowohl mit interner als auch mit externer Vorsteuerung erhältlich; alle anderen Ausführungen nur mit externer Vorsteuerung.
(*) bei den Kabelversionen mit 3 Adern sind nur die Pins 1 (24 VDC), 4 (GND) und 3 (IN +) verfügbar. Pin 5 (Dout) nicht verfügbar.

SERIE PME BAUGRÖSSE 1 BATTERIEVERSION - ABMESSUNGEN

Die Verbindungsstifte der Batterie-Version sind im Lieferumfang enthalten.



Mod. A B (3) C D (2) E (1) F G H I (3) Pneumatiksymbol
PME1M4-Ex5Ixx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung nicht vorhanden (5) RE09
PME1M4-Ex6Ixx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung nicht vorhanden (6) RE11
PME1M4-Ex7Ixx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung Entlüftung (7) G1/4" RE13
PME1M4-Ex8Ixx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung Entlüftung (8) G1/4" RE15
PME1M4-Ex5Exx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G/1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) nicht vorhanden (5) RE10
PME1M4-Ex6Exx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) nicht vorhanden (6) RE12
PME1M4-Ex7Exx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) Entlüftung (7) G1/4" RE14
PME1M4-Ex8Exx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) Entlüftung (8) G1/4" RE16


We think you are in United States.
Update your location?