text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KN y KN Alto Caudal

Serie KN y KN Alto Caudal

3/2 vías - Normalmente Cerrada (NC) y Normalmente Abierta (NO)
3/2 vías - Universale (UNI)
Las electroválvulas de mando directo Serie KN también están disponibles en la versión de alto caudal. (KN alto caudal).

Gracias a su bajo consumo de energía y a su diseño compacto, la electroválvula miniatura KN puede ser usada en aplicaciones industriales y científicas.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI
Funcionamiento tipo corredera de acción directa
Conexiones neumáticas sobre subbase, intercara ISO 15218 por medio de tornillos
Diámetro 0,65 ... 1,1 mm
Flow coefficient kv (l/min) 0,15 ... 0,39
Presión de trabajo 0 ÷ 3 ... 7 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C
Fluido aire filtrado y no lubricado de acuerdo a ISO 8573-1 clase 3.4.3, gas inerte
Tiempo de respuesta ON <10 ms - OFF <10 ms
Manual override por medio de botón
Instalación en cualquier posición
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO
Cuerpo PBT
Juntas NBR - FKM
Partes internas acero inoxidable
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Tensión 24 V DC - 12 V DC - otros voltajes bajo pedido
Tolerancia de tensión ±10%
Consumo de energía 1.3/0.25 ... 4/1 W (spunto/mantenimento)
Ciclo de trabajo ED 100%
Conexión eléctrica conector mod. 121-8...
Clase de protección IP50
Versiones especiales disponibles bajo pedido
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
KN 0 00 3 0 3 K 1 3
KN SERIE
0 DISEÑO DEL CUERPO:
0 = válvula individual
00 NÚMERO DE POSICIONES:
00 = intercara
3 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES:
3 = 3/2 vías NC
4 = 3/2 vías NO
7 = 3/2 vías UNI
0 Conexiones:
0 = válvula individual
3 DIÁMETRO NOMINAL:
3 = 0.65 mm
5 = Ø 1.1 mm - Presión máxima 7 bar
6 = Ø 1.1 mm - Presión máxima 3 bar
K MATERIALES:
F = cuerpo PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR
K = cuerpo PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR
1 CONEXIÓN ELÉCTRICA:
1 = conexión 90° con protección y led
B = conexión en línea con protección y led
3 TENSIÓN - CONSUMO DE ENERGÍA:
2 = 12 V DC - 1.30/0.25 w
3 = 24 V DC - 1.3/0.25 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
FIJACIÓN:
= con tornillos para plástico
M = con tornillos para metal
OPCIONES:
= estándar
OX2 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior de 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?