text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 61

Serie 61
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
61 M 2 P 050 A 0200
61 SERIE
M VERSIÓN:
M = estándar, magnético - L = baja fricción
2 FUNCIONAMIENTO:
1 = simple efecto, resorte frontal (ø32 ÷ ø100)
2 = doble efecto, amortiguación anterior y posterior
3 = doble efecto, sin amortiguación
4 = doble efecto, amortiguación posterior
5 = doble efecto, amortiguación anterior
6 = doble efecto, vástago pasante, amortiguación anterior y posterior
7 = simple efecto, vástago pasante
8 = doble efecto, vástago pasante, sin amortiguación
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS07
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13
CS11
CD12
P MATERIALES
P = ver la tabla CARACTERÍSTICAS GENERALES en la página 1/1.25.01
R = tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303 - otros materiales (ver tabla en la pág. 1/1.25.01)
C = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304
U = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
W = vástago inox AISI 304 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
Z = vástago inox AISI 420B cromado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
juntas para bajas temperaturas (-40°C), anillo limpiador del vástago en latón [ excluido Ø 125 ]
Y = vástago inox AISI 420B cromado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
juntas para bajas temperaturas (-50°C), anillo limpiador del vástago en latón [ excluido Ø 125 ]
050 DIÁMETRO:
032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm - 125 = 125 mm
A CONTRUCCIÓN:
A = estándar con tuerca para vástago - RL = cilindro con bloqueo vástago
0200 CARRERA (ver tabla)
= estándar V = junta vástago FKM N = tandem R = junta vástago NBR W = todas las juntas FKM + 130°C C = recubierto con PU. Color: Gris * L = sin junta vástago (sólo alim. trasera) **
(_ _ _) = vástago prolongado de _ _ _ mm G = con anillo limpiador vástago latón (vást. inox AISI 420B cromado, junta vás. NBR)

* Para la versión C, disponible bajo pedido, se ruega contacten nuestros técnicos.
** La posibilidad de quitar la junta del vástago reduce aún más la fuerza de fricción en aplicaciones en empuje.
Todos los cilindros doble efecto están también disponibles en versiones de baja fricción.

Cilindros Serie 61 - Versión con bloqueo vástago

+ = sumar la carrera



Ø ØD ØD1 ØD2 ØD3 A G H H1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 + L10 + M Z
32 12 30.5 35 25 32,5 M5 25,5 46,5 58 48 10 8 13 20,5 34 45 94 160 M6 M6x20
40 16 35 40 28 38 G1/8 30 53 65 55 10 8 13 22,5 38 50 105 178 M6 M6x20
50 20 40 50 35 46,5 G1/8 36 64 82 70 12 15 16 29,5 48 60 106 200 M8 M6x20
63 20 45 60 38 56,5 G1/8 40 75 82 70 12 15 16 29,5 49,5 70 121 215 M8 M8x30
80 25 45 80 48 72 G1/8 50 95 110 90 20 18 20 35 61 90 128 254 M10 M10x35
100 25 55 100 58 89 G1/8 58 110,5 115 100 15 18 20 39 69 105 138 269 M10 M10x35
125 32 60 130 65 110 G1/8 80 150 167 122 45 22 30 51 86,5 140 160 350 M12 M12x40


We think you are in United States.
Update your location?