text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 27

Serie 27

Doble efecto, magnéticos
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Los cilindros de la Serie 27 han sido realizados buscando reducir al mínimo sus dimensiones.
Estos cilindros han sido construidos con una línea extremadamente limpia, tubo y vástago son de acero inox y los cabezales de aluminio.

Las soluciones técnicas adoptadas y la elección adecuada de los materiales nos han permitido disponer una serie de cilindros versátil y muy fiable. En efecto, el particular sistema de unión (abocardado) entre tubo y cabezal asegura la perfecta linealidad de todos los componentes. A fin de conseguir que el impacto del pistón sobre el cabezal sea menos ruidoso, estos cilindros van equipados de amortiguador mecánico. La Serie 27 está predispuesta para el montaje de sensores magnéticos.
Los diversos accesorios de estos cilindros permiten su utilización en distintas situaciones de montaje.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
59 Products found
Cilindro redondo - 27M2A20A0010
Serie 27
Cilindro s.27 d20x25 - 27M2A20A0025
Serie 27
Cilindro redondo - 27M2A20A0040
Serie 27
Cilindro s.27 d20x50 - 27M2A20A0050
Serie 27
Cilindro redondo d20x100 - 27M2A20A0100
Serie 27
Cilindro redondo - 27M2A20A0125
Serie 27
Cilindro redondo - 27M2A20A0200
Serie 27
Cilindro redondo - 27M2A25A0050
Serie 27
Cilindro redondo - 27M2A25A0080
Serie 27
Cilindro redondo - 27M2A25A0100
Serie 27
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo de construcción Compacto sellado
Funcionamiento Doble efecto
Materiales Vástago: Ø20 - 25 acero inoxidable AISI 303 - Ø32 ÷ 63 acero inoxidable AISI 420B
camisa: acero inoxidable AISI 304
sellos del embolo y del vástago = PU
Montaje Pies - basculante - tuercas - pernos
Carreras (min-max): Todos diametros 10-1000 mm
Diámetros ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar
Velocidad 10 ÷ 1000 mm/s (sin carga)
Fluido Aire filtrado, sin lubrificación. En el caso de usar aire lubrificado recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
27 M 2 A 20 A 0050
27 SERIE
M VERSIONES
M = cabezal posterior con montaje basculante para ø 20-25-32-40
T = cabezal posterior con conexión axial para ø 20-25-32-40
U = cabezal posterior con conexión radial para ø 20-25-32-40-50-63
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble efecto
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD08
A MATERIALES
A = vástago inox rolado - camisa inox
20 DIÁMETRO
20 = 20 mm - 25 = 25 mm - 32 = 32 mm - 40 = 40 mm - 50 = 50 mm - 63 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar
0050 CARRERA (ver tabla)
We think you are in United States.
Update your location?