text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPL

Serie CGPL
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
CGPL - 12 - 24
CGPL SERIE
12 DIÁMETROS
8
12
16
20
24 CARRERAS
(véase la tabla carreras estándar)

Pinza - tamaño 16 mm



Mod. G (mm) Carrera total G1 (mm) D (mm) Fuerza de apertura / cierre mordaza (N)* Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (mm) ** Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGPL-16-16 25 16 52 90 1÷7 5÷60 ±0,05 2 0,344
CGPL-16-32 29 32 74 90 1÷7 5÷60 ±0,05 2 0,441
CGPL-16-64 37 64 122 90 1÷7 5÷60 ±0,05 1 0,642
** Es el valor sesgado de la pinza, sin la función del estado de carga; inversamente afectado por la distancia entre la cremallera y el piñón, siendo el valor máximo de 15 mm.
* Presión 5 bar, punto de sujeción L = 20, y el valor en el centro de la carrera.

We think you are in United States.
Update your location?