Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
CGPL | - | 12 | - | 24 |
CGPL | SERIE |
12 |
DIÁMETROS 8 12 16 20 |
24 |
CARRERAS (véase la tabla carreras estándar) |
Mod. | G (mm) | Carrera total G1 (mm) | D (mm) | Fuerza de apertura / cierre mordaza (N)* | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (mm) ** | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGPL-08-08 | 14 | 8 | 22 | 19 | 1,5÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 2 | 0,06 |
CGPL-08-16 | 16 | 16 | 34 | 19 | 1,5÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 2 | 0,08 |
CGPL-08-32 | 20 | 32 | 58 | 19 | 1,5÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 1 | 0,115 |
* Presión 5 bar, punto de sujeción L = 20, y el valor en el centro de la carrera.