text.skipToContent text.skipToNavigation
Series 7000 Fluidics

Series 7000 Fluidics

Diámetros externos del tubo: 6, 8, 10, 12, 16 mm
Roscas de los racores: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
Los racores con conexión a tubo de la Serie 7000 Fluidics, permiten gestionar el paso de fluidos en sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración líquida se consideran mejores que la refrigeración por aire, en cuanto a eficiencia, eficacia, compacidad y ruido, en una amplia gama de aplicaciones, desde servidores informáticos hasta equipos industriales. La gama de racores Serie 7000 Fluidics ha sido diseñada con un tecnopolímero especial, a base de materias primas renovables, que permite que el componente resista la absorción del agua, variaciones de temperatura y aditivos del líquidos refrigerante. Este material mantine una estabilidad dimensional constante en contacto con diferentes fluidos y no se estropea con el tiempo. 

Sus avanzadas características de agarre hacen que la Serie 7000 Fluidics sea una excelente alternativa a los racores tradicionales, garantizado un apriete uniforme en toda la superficie del tubo. Esto aumenta la fiabilidad y la resistencia a las conexiones y desconexiones repetidas del tubo. Conexión fiable, dimensiones compactas e instalación sencilla es espacios confinados son algunas de las características que hacen de estos nuevos racores una solución innovadora para una amplia gama de sistemas de refrigeración.

Diameters Ø6mm Ø8mm Ø10mm Ø12mm Ø16mm
Working pressure at -20°/+40° 16bar 16bar 14bar 14bar 12bar
Working pressure at -20°/+70° 16bar 14bar 12bar 10bar 8bar
Working pressure at -20°/+100° 14bar 12bar 10bar 8bar 6bar
Threads Gas cilíndrico ISO-228 (BSPP)
Tube to connect Poliuretano (PU), Polieltileno (PE), Poliamida (PA)
Fluido Adecuado para uso con suministros de agua industrial y fluidos refrigerantes especializados. (Contacte nuestros técnicos para discutir la adecuación de otros fluidos).
Materiales Cuerpo: Tecnopolímero PA11, Juntas: EPDM. Roscas: Niquelado químico.
Pinza (no està en contacto con los fluidos de refrigeración): niquelado

Racor con tubo de conexión

Accesorio Mod. 6900

Tapón Macho de plástico


Accesorio Mod.3033

Colector 4 Vías con orificios de fijación
Material: AL anodizado


Accesorio Mod. 3043

Colector con Salidas contrapuestas
Material: AL anodizado


Accesorio Mod. 3053

Colector con Salidas laterales

Material: AL anodizado


We think you are in United States.
Update your location?