text.skipToContent text.skipToNavigation
VSCF-0500 hasta 1000

VSCF-0500 hasta 1000
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
VS C F - 0010 N - M3 M
VS SERIE
VS = ventosa
C FORMA
C = redondas
F VERSIÓN
F = planas
0010 DIÁMETROS
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N MATERIALES
N = NBR
S = silicona
M3 TAMAÑO DE ROSCA
M3 = M3
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = macho
F = hembra

Ventosa VSCF-0500 hasta 1000 - rosca macho

* = (N) ventosa en NBR - (S) ventosa en silicona
(añada la letra deseada al realizar el pedido)



Mod. G1 D1 dn DS H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VSCF-0500*-1/8M G1/8 M 54,3 4,1 50,0 24,2 7,5 17 5,0 VSCF-0500* NPS-E-1/8-M
VSCF-0600*-1/4M G1/4 M 66,4 5,1 60,0 22,0 10,0 17 5,5 VSCF-0600* NPV-N-1/4-M
VSCF-0700*-1/4M G1/4 M 77,2 5,1 70,0 22,5 10,0 17 6,0 VSCF-0700* NPV-N-1/4-M
VSCF-0800*-1/4M G1/4 M 87,1 5,1 80,0 23,0 10,0 17 6,5 VSCF-0800* NPV-N-1/4-M
VSCF-0900*-1/4M G1/4 M 98,1 5,1 90,0 23,2 10,0 17 7,0 VSCF-0900* NPV-N-1/4-M
VSCF-1000*-1/4M G1/4 M 108,0 5,1 100,0 24,0 10,0 17 7,5 VSCF-01000* NPV-N-1/4-M


We think you are in United States.
Update your location?