text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

La imagen del lado izquierdo muestra que, con la utilización del los kits de montaje adecuados con o sin terminales, es posible montar un cierto número de reguladores manteniendo una única presión de entrada.
La regulación de la presión en salida (conexión OUT) de cada regulador puede ser establecida girando el elemento de maniobra en sentido horario o antihorario y bloqueandolo hasta obtener la presión deseada.
Esta regulación no afecta al regulator de presión anterior o posterior.
Series
Accessories
1 Products found
Regulador manifold - MX2-1/2-M004
Serie MX
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX"
MX 2 3/8 R 0 0 4 LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
R TIPO DE REGULADOR
R = regulador de presión
M = regulador de presión Manifold (sólo MX2 - G1/2)
0 PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi)
0 = 0.5 ÷ 10 bar (estándar)
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
0 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
0 = relieving (estándar)
1 = sin relieving
2 = relieving, con válvula de derivación (solo regulador)
3 = sin relieving, con válvula de derivación (solo regulador)
4 MANÓMETRO
0 = sin manómetro (con clavija roscada)
2 = con manómetro encajonado de 0-6 con presión de trabajo 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manómetro encajonado de 0-10 con presión de trabajo 0.5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
4 = con manómetro encajonado de 0-12 con presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar (estándar)
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda

Regulador de presión - Manifold



Mod. A B (bar) C D F G H I M N P Q R S T U V (OUT) Peso (kg) Peso (kg)
MX2-1/2-M004 G1/2 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 75,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13 G1/2 0,6 0,6


We think you are in United States.
Update your location?