Accessories
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | 电压 | 消耗功率 | 电压 | 消耗功率 | 电压 | 消耗功率 |
U7H | 12 V DC | 3.1 W | 24V - 50/60 Hz | 3.5 VA | ||
G7H | 12 V DC | 3.1 W | 24V - 50/60Hz | 3.5 VA | ||
U7K | 110V - 50/60Hz | 3.8 VA | 125V - 50/60Hz | 5.5 VA | 72 V DC | 4.8 W |
U7K1 | 110V - 50/60Hz | 5.8 VA | 125V - 50/60Hz | 8.3 VA | 72 V DC | 5.6 W |
G7K | 110V - 50/60Hz | 3.8 VA | 125V - 50/60Hz | 5.5 VA | 72 V DC | 4.8 W |
G7K1 | 110V - 50/60Hz | 5.8 VA | 125V - 50/60Hz | 8.3 VA | 72 V DC | 5.6 W |
U7J | 230V - 50/60Hz | 3.5 VA | 240V - 50/60Hz | 4 VA | ||
G7J | 230V - 50/60Hz | 3.5 VA | 240V - 50/60Hz | 4 VA | ||
U79 | 48 V DC | 3.1 W | ||||
G79 | 48 V DC | 3.1 W | ||||
U710 | 110 V DC | 3.2 W | ||||
G710 | 110 V DC | 3.2 W | ||||
U77 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
U771 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
G77 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
G771 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
U7F | 380V - 50/60Hz | 7 VA | ||||
U72 | 12 V DC | 5 W | ||||
G72 | 12 V DC | 5 W | ||||
U73 | 24 V DC | 5 W | ||||
G73 | 24 V DC | 5 W |