直动式和压力补偿式流量比例阀
CP 系列
二位二通, 常闭(NC)
规格 16 mm 和 20 mm
规格 16 mm 和 20 mm
CP 系列流量比例阀有两种规格 16mm 和 20mm 可选,开环结构。可用于流量控制的应用,如气体的混合等。两种规格均可提供直动式和压力补偿式两种结。
CP 系列比例阀采用紧凑型设计,特殊的内部设计减少了阀芯运动的摩擦力和粘滑效应。比例阀输出的流量比例于输入的控制信号。直动式结构的比例阀可应用于真空应用。
CP 系列比例阀采用紧凑型设计,特殊的内部设计减少了阀芯运动的摩擦力和粘滑效应。比例阀输出的流量比例于输入的控制信号。直动式结构的比例阀可应用于真空应用。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
气动参数 | ||||
规格 | 规格 16 mm,二位二通(常闭) | 规格 16 mm,二位二通(常闭)压力补偿式 | 规格 20 mm,二位二通(常闭) | 规格 20 mm,二位二通(常闭)压力补偿式 |
工作方式 | 直动式,流量控制 | 压力补偿式,流量控制 | 直动式,流量控制 | 压力补偿式,流量控制 |
公称直径 | 插装式连接 | 插装式连接 | 插装式连接 | 插装式连接 |
公称直径 | 1 mm - 1.5 mm - 2 mm | 4.4 mm | 3 mm - 3.5 mm | 4.4 mm |
自由流量0 | 70 Nl/min - 80 Nl/min - 90 Nl/min | 120 l/min | 130 Nl/min - 150 Nl/min | 200 l/min |
可按要求定制特殊类型的产品 | 3 bar - 5 bar - 8 bar | 2 bar (最大压力7 bar) | 2.8 bar - 2 bar | 2.8 bar (最大压力6 bar) |
耐压 | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar |
线性度 (5-95%) | 3% FS | <7% FS | 5% FS | 2% FS |
迟滞 | 10% FS | <20% FS | 15% FS | 15% FS |
重复精度 | 5% FS | <5% FS | 5% FS | 5% FS |
工作温度 | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C |
介质 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4)或惰性气体,无需润滑 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4)或惰性气体,无需润滑 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4)或惰性气体,无需润滑 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4)或惰性气体,无需润滑 |
安装位置 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
与介质接触的材料 | ||||
阀体 | AISI 304/EN 不锈钢 - 工程塑料(PPS) | AISI 304/EN 不锈钢 - 工程塑料(PPS) | AISI 304/EN 不锈钢 - 工程塑料(PPS) | AISI 304/EN 不锈钢 - 工程塑料(PPS) |
密封件 | 氟橡胶 | 氟橡胶 (FDA, BAM) | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
电气参数 |
||||
控制方式 | PWM > 1000 Hz 或电流控制 | PWM > 1000 Hz 或电流控制 | PWM > 500 Hz 或电流控制 | PWM > 1000 Hz 或电流控制 |
工作电压 | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC |
最大功率消耗 | 3.1 W | 3 W (标称功率 2 W) | 3.7 W | 4.2 W |
公称阻值 | 11.8 Ohm - 37.6 Ohm - 184.7 Ohm | 11.8 Ohm - 47.7 Ohm - 184.7 Ohm | 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm | 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm |
额定电流 | 410 mA, 238 mA, 103 mA | 410 mA, 205 mA, 103 mA | 615 mA - 313 mA - 154 mA | 700 mA - 350 mA - 175 mA |
循环周期 | 100% 有空气流动 | 100% 有空气流动 | 100% 有空气流动 | 100% 有空气流动 |
电气接口 | 300 mm 引出线(AWG24) | 300 mm 引出线(AWG24) | 300 mm 引出线(AWG24) | 300 mm 引出线(AWG24) |
Protection class | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 |
使用寿命 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |
控制信号 | 推荐 PWM:1000 Hz | 推荐 PWM:1000 Hz | 推荐 PWM:500 Hz | 推荐 PWM:1000 Hz |
产品代号
CP | - | C | 6 | 2 | 1 | - | G | W | X | - | 0 | P | 5 |
CP | 系列 | ||
C |
接口 C = 插装式 S = 带阀座 |
||
6 |
规格 6 = 规格 16 7 = 规格 20(直动式) |
8 = 规格 16(压力补偿式) 9 = 规格 20(压力补偿式) |
|
2 |
机能 2 = 二位二通 |
||
1 |
类型 1 = 常闭 |
||
G |
公称直径 G = 1,5 mm(仅限规格 16 mm) |
N = 2 mm(仅限规格 16 mm) M = 3 mm(仅限规格 20 mm 直动式) |
P = 3.5 mm(仅限规格 20 mm 直动式) T = 4.4 mm(仅限规格 16 mm 和 22 mm 压力补偿式) |
W |
密封件材料 W = 氟橡胶 |
||
X |
阀体材料 X = AISI 304/EN 不锈钢 |
||
0 |
电磁铁 0 = 插装式 |
||
P |
电磁铁尺寸 P = 16 mm 7 = 20 mm |
||
5 |
电磁铁电压 1 = 6 V DC 3.2 W 3 = 24 V DC 3.2 W 5 = 11 V DC 3.2 W |
5 = 12V DC 3.1 W(仅限规格 16 mm) 6 = 6V DC 4.3 W(仅限规格 20 mm) 10 = 6V DC 4.2 W(仅限规格 20 mm,压力补偿式) 11 = 24V DC 4.2 W(仅限规格 20 mm,压力补偿式) |
12 = 12V DC 4.2 W(仅限规格 20 mm,压力补偿式) 13 = 6V DC 3 W(仅限规格 16 mm,压力补偿式) 14 = 12V DC 3 W(仅限规格 16 mm,压力补偿式) 15 = 24V DC 3 W(仅限规格 16 mm,压力补偿式) |
1-1/1 结果