Connettore dritto maschio
Mod. G6512_M
Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | Peso (g) |
G6512 4-M5-M | 4 | M5 | 14,6 | 8,8 | 7,8 | 4 | 20,5 | 2 | 3 |
G6512 4-M7-M | 4 | M7x1 | 14,6 | 8,8 | 9,4 | 5 | 18,5 | 2,5 | 3 |
G6512 4-1/8-M | 4 | G1/8 | 14,6 | 8,8 | 11,2 | 5 | 18,8 | 2,5 | 6 |
G6512 6-M5-M | 6 | M5 | 15,5 | 10,4 | 7,8 | 4 | 21,5 | 2 | 4 |
G6512 6-M7-M | 6 | M7 | 15,5 | 10,4 | 9,4 | 5 | 22,5 | 4 | 5 |
G6512 6-1/8-M | 6 | G1/8 | 15,5 | 11,2 | 11,2 | 5 | 19,5 | 4 | 5 |
G6512 6-1/4-M | 6 | G1/4 | 15,5 | 11,7 | 14,8 | 6 | 20,5 | 4 | 9 |