623-15G-A63
Electroválvula
Nombre de la Serie | 6 |
Tensión | 24 V DC - 10 W |
Tipo de cuerpo | Threaded body G3/8 - orifice Ø 4 |
Número de vías y funciones | 2/2-way - NC |
Conexiones | G3/8 |
Material de la bobina | PPS |
Interfaz del solenoide | 32x32 |
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
Mod. | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Qn (Nl/min) | Presión min ÷máx (bar) |
623-15E-A6* | 2.5 | 3.4 | 220 | 0 ÷ 12 [ AC 50Hz ] - 0 ÷ 15 [ DC ] |
623-15F-A6* | 3 | 4.5 | 290 | 0 ÷ 10 [ AC 50Hz ] - 0 ÷ 14 [ DC ] |
623-15G-A6* | 4 | 5.4 | 350 | 0 ÷ 4 [ AC 50Hz ] - 0 ÷ 7 [ DC ] |
1-1/1 resultados