text.skipToContent text.skipToNavigation

434-015-22

Tipo de mando manual   Bistable, standard
Nombre de la Serie   4
Accionamiento   Single solenoid, spring return (horizontal solenoids)
Puertos   G1/4
Número de vías - funcionamiento   3/2 NC
Interfaz del solenoide   Mech. sol. 22 x 22
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Electroválvula 3/2 vías de G1/4 monoestable - Mod.434 y Mod. 444



Mod. Función Caudal Qn (Nl/min) Presión de operación (bar) Símbolo
434-015-22 3/2 NC 1250 2,5 ÷ 10 EV10


We think you are in United States.
Update your location?