text.skipToContent text.skipToNavigation

454-011-22

Tipo de mando manual   Bistable, standard
Nombre de la Serie   4
Accionamiento   Double solenoid (horizontal solenoids)
Puertos   G1/4
Número de vías - funcionamiento   5/2
Interfaz del solenoide   Mech. sol. 22 x 22
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Electroválvula 5/2 vías de G1/4, biestable - Mod. 454...

EV23



Mod. Función Caudal Qn (Nl/min) Presión de operación (bar)
454-011-22 5/2 1250 2 ÷ 10


We think you are in United States.
Update your location?