text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Conexiones: G1/4
Modular
Los reguladores de presión manifold con conexiones G1 / 4 están disponibles con descarga de sobrepresión
(Relieving) y puede ser montado en panel o en línea.

Series
Accessories
1 Products found
Regulador manifold - MC104-M00
Serie MC
Contrucción compact modular, diaphragm type
Materiales zama, NBR, technopolymer
Port G1/4
Poids kg 0,320
Pressure gauge ports / outlet G1/8
Montaje in-line, wall or panel mounting (in any position)
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature)
Finishing enamelled
Presión de entrada 0 ÷ 16 bar
Outlet pressure 0.5 ÷ 10 bar; 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar; 0.5 ÷ 7 bar
Flow see the FLOW DIAGRAM on the following page
Secondary pressure (relieving) standard
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC 1 04 M 0 0 2
MC SERIE:
1 TAMAÑO:
1 = G1/4
04 CONEXIONES:
04 = G1/4
M REGULADOR MANIFOLD
0 PRESIÓN DE TRABAJO:
0 = 0.5 ÷ 10 (estándar)
1 = 0.5 ÷ 4
2 = 0.5 ÷ 2
7 = 0.5 ÷ 7
0 TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
0 = relieving (estándar)
1 = sin Relieving
5 = relieving a fuga controlada
2 MANÓMETRO
    = sin manómetro (estándar)
1 = con manómetro 0-2.5 con presión de trabajo 0.5 ÷ 2 bar
2 = con manómetro 0-6 con presión de trabajo 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manómetro 0-10 con presión de trabajo 0.5 ÷ 7 bar
4 = con manómetro 0-12 con presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar
** Nota: SI EL REGULADOR ESTÁ CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUÉS DEL TIPO DE CONSTRUCCIÓN, INSERTE LA PRESIÓN DE ENTRADA "■" Y LA PRESIÓN DE SALIDA "●"

PRESIÓN DE ENTRADA:
■ = ingrese el valor de presión de alimentación

PRESIÓN DE SALIDA:
● = ingrese el valor de la presión de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o
      el valor máximo de presión AJUSTABLE para el regulador CALIBRADO

Ejemplo de regulador calibrado con Presión de entrada = 6.3 bar y Presión de salida = 4.5 bar
Código completo: MC104-MT03-6.3-4.5

** Los manómetros se suministran sin montar.
     Para manómetros tamaño 1 mod. M043-P ..
     para manómetro tamaño 2 mod. M053-P ..

Reguladores de presión manifold Serie MC



Mod. A B C F G I L M N R S U V
MC104-M00 94 55 39 28 28 28 30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4 G1/8


We think you are in United States.
Update your location?