Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
PR | 1 | 04 | M | 07 |
PR | SERIE |
1 |
TAMAÑO 1 = tamaño 1 2 = tamaño 2 |
04 |
CONEXIONES 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo tamaño 2) |
M |
TIPO DE AJUSTE M = manual |
07 |
PRESIÓN DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi): 02 = 0.05 ÷ 2 bar 04 = 0.05 ÷ 4 bar 07 = 0.05 ÷ 7 bar 00 = 0.05 ÷ 10 bar |
Mod. | A | B | D | F | G | I | M | N | P | Q | R | S | T | U | Peso (kg) |
PR204-M* | G1/4 | G1/8 | 28 | 30 | 50 | 50 | 25 | 140 | 40 | 2 | 101,8 | 35,5 | 66,3 | 0-6 | 0,645 |
PR238-M* | G3/8 | G1/8 | 28 | 30 | 50 | 50 | 25 | 140 | 40 | 2 | 101,8 | 35,5 | 66,3 | 0-6 | 0,645 |