Electroválvula 5/2 vías de G1/2, monoestable - Mod. 452N-...
Serie 4
Electroválvulas con accionamiento electroneumático y reposicionamiento con muelle mecánico y neumático son aptas para el accionamiento de cilindros neumáticos de doble efecto.
Series
Accessories
Electroválvula - 452N-015-22
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
4 | 5 | 4 | 015 | 22 | IL | U7 | 7 |
4 | SERIE |
5 |
NÚMERO VÍAS/POSICIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO |
4 |
CONEXIONES 2C = G1/2 2N = G1/2 (high flow) 3 = G3/8 4 = G1/4 8 = G1/8 |
015 |
ACCIONAMIENTO 011 = doble solenoide (solenoides horizontales) V11 = doble solenoide (solenoides verticales) solo G1/4 015 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal) V15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide vertic.) solo G1/4 016 = simple solenoide retorno muelle neumático(solenoide horiz.) V16 = simple solenoide retorno muelle neumático (solenoide vertical) solo G1/4 33 = neumático neumático 34 = neumático diferencial 35 = neumático muelle |
22 |
INTERCARA SOLENOIDES 22 = mecc. sol. 22 x 22 50 = mecc. sol. 32 x 32 (sólo 452C) |
IL |
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL = biestable estándar IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) IM = monoestable (disponible bajo pedido) |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE A6 = PPS / 32 x 32 (sólo 452C) A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |