AS | X | 2 | 1 | W | 015 | G1 | 040 | 1 | 2 |
AS | SERIE |
X |
TIPO DE ACTUADOR X = actuador de metal |
2 |
MATERIAL DEL CUERPO 1 = 304 acero inoxidable (solamente DN 100) 2 = 316 acero inoxidable (DN8 ÷ DN80) |
1 |
NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES 0 = 2/2-vías NO 1 = 2/2-vías NC 3 = 2/2-vías DA (Doble efecto) |
W |
SENTIDO DE FLUJO W = debajo del asiento (contra golpe de ariete) Y = sobre el asiento |
015 |
DIÁMETRO NOMINAL 008 = DN 8 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 080 = DN 80 100 = DN 100 - solamente para versión con brida con función NC y DA, y presión debajo de la base |
G1 |
CONEXIÓN DEL CUERPO G1 = rosca BSP DIN 228-1 T1 = rosca BSPT DIN 2999-1 N1 = rosca NPT ASME B1.20.1 H7 = conexiones soldadas DIN 11850-2 / DIN 11866-A H8 = conexiones soldadas DIN 11850-3 K7 = abrazadera tri-clamp ISO 2852 F2 = brida DIN 2543 |
040 |
DIMENSIÓN DEL ACTUADOR 040 = Ø40 mm 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 090 = Ø90 mm 125 = Ø125 mm |
1 |
MATERIAL DEL ACTUADOR 1 = 304 acero inoxidable 8 = aluminio |
2 |
JUNTAS 2 = para temperaturas estándar -10 ÷ 180 °C 3 = para altas temperaturas 25 ÷ 220 °C |
OPCIONES = ninguna PS1 = tipo NPN sensor de proximidad - contacto NO - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación PS2 = tipo NPN sensor de proximidad - contacto NC - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación PS3 = tipo PNP sensor de proximidad - contacto NO - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación PS4 = tipo PNP sensor de proximidad - contacto NC - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación PS5 = tipo SCR sensor de proximidad - contacto NO - 20 ÷ 250 V AC fuente de alimentación PS6 = tipo SCR sensor de proximidad - contacto NC - 20 ÷ 250 V AC fuente de alimentación SL1 = limitador de carrera para actuadores Ø50 - Ø63 mm SL2 = limitador de carrera para actuadores Ø90 mm PI1 = indicador de posición para actuadores Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 mm PI2 = indicador de posición para actuadores Ø125 mm |
Mod. | Función | dn | Conexiones | Diámetro Ø (mm) | Kv (m³/h) | Presión diferencial mín ÷ max (bar) | Presión de pilotaje mín. (bar) | Actuador Ø (mm) | Material de actuador |
ASX23-Y008*-04012 | 2/2 DE | 8 | 1/4" | 13 | 2,2 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4,5 | 40 | acero inox. 304 |
ASX23-Y008*-05012 | 2/2 DE | 8 | 1/4" | 13 | 2,2 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 3,5 | 50 | acero inox. 304 |
ASX23-Y010*-04012 | 2/2 DE | 10 | 3/8" | 13 | 3,9 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4,5 | 40 | acero inox. 304 |
ASX23-Y010*-05012 | 2/2 DE | 10 | 3/8" | 13 | 3,9 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 3,5 | 50 | acero inox. 304 |
ASX23-Y015*-04012 | 2/2 DE | 15 | 1/2" | 13 | 4,3 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4,5 | 40 | acero inox. 304 |
ASX23-Y015*-05012 | 2/2 DE | 15 | 1/2" | 13 | 4,3 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 3,5 | 50 | acero inox. 304 |
ASX23-Y020*-05012 | 2/2 DE | 20 | 3/4" | 18 | 7,6 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4 | 50 | acero inox. 304 |
ASX23-Y025*-05012 | 2/2 DE | 25 | 1" | 24 | 15,8 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4,5 | 50 | acero inox. 304 |
ASX23-Y025*-06312 | 2/2 DE | 25 | 1" | 24 | 15,8 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 3,5 | 63 | acero inox. 304 |
ASX23-Y032*-06312 | 2/2 DE | 32 | 1 1/4" | 31 | 26 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 5,5 | 63 | acero inox. 304 |
ASX23-Y032*-09012 | 2/2 DE | 32 | 1 1/4" | 31 | 26 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4 | 90 | acero inox. 304 |
ASX23-Y040*-06312 | 2/2 DE | 40 | 1 1/2" | 35 | 32 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 6,5 | 63 | acero inox. 304 |
ASX23-Y040*-09012 | 2/2 DE | 40 | 1 1/2" | 35 | 32 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4 | 90 | acero inox. 304 |
ASX23-Y050*-06312 | 2/2 DE | 50 | 2" | 45 | 52 | 0 ÷ 10 | 3 ÷ 7 | 63 | acero inox. 304 |
ASX23-Y050*-09012 | 2/2 DE | 50 | 2" | 45 | 52 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4,5 | 90 | acero inox. 304 |
ASX23-Y050*-12582 | 2/2 DE | 50 | 2" | 45 | 52 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4 | 125 | aluminio |
ASX23-Y065*-09012 | 2/2 DE | 65 | 2 1/2" | 61 | 83,2 | 0 ÷ 10 | 3 ÷ 6 | 90 | acero inox. 304 |
ASX23-Y065*-12582 | 2/2 DE | 65 | 2 1/2" | 61 | 83,2 | 0 ÷ 16 | 3 ÷ 4 | 125 | aluminio |
ASX23-Y080*-12582 | 2/2 DE | 80 | 3" | 80 | 119 | 0 ÷ 12 | 3 ÷ 7 | 125 | aluminio |
* agregar CONEXIÓN DE CUERPO para completar el código