text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASP

Serie ASP

Las válvulas con el sentido de caudal debajo del asiento se adecuan a fluidos incompresibles. Esta función evita el efecto del golpe de ariete hidráulico.
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
CFB A 1 3 - L R 1 - B7 E 2
CFB SERIE
A OPERACIÓN
A = indirecta
B = directa con el diafragma vinculado
D = directa
1 NÚMERO DE VÍAS – POSICIONES:
1 = 2/2 vías NO
2 = 2/2 vías NC
3 = 3/2 vías NC
3 CONEXIONES
1 = G1/8
2 = G1/4
3 = G3/8
4 = G1/2
5 = G3/4
6 = G1
7 = G1 1/4
8 = G1 1/2
9 = G2
L DIÁMETRO NOMINAL
A = 1,4 mm
B = 2 mm
C = 2,5 mm
D = 2,8 mm
F = 4 mm
G = 6 mm
J = 8 mm
L = 11,5 mm
M = 13 mm
N = 13,5 mm
P = 18 mm
R = 26 mm
T = 32 mm
X = 45 mm
Z = 50 mm
R MATERIAL DEL DIAFRAGMA
R = NBR
W = FKM
E = EPDM (bajo pedido)
1 MATERIAL DEL CUERPO:
1 = latón
2 = latón niquelado anti-sarro para alimentos, altas temperaturas (bajo pedido)
3 = latón niquelado para alimentos (bajo pedido)
B7 DIMENSIONES DE SOLENOIDE
B7 = 22 mm
B8 = 30 mm
B9 = 36 mm
E TENSIÓN DEL SOLENOIDE
B = 24V AC 50 Hz
D = 110V AC 50/60 Hz
E = 230V AC 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
2 JUNTAS
2 = para temperaturas estándar -20 ÷ 130 °C

Serie ASP válvula de asiento inclinado 2/2 NO - presión debajo del asiento

DRAWING LEGEND:
C = valve in closed position
O = valve in open position



dn Actuador Ø (mm) G T A L SW C R K Q Kg
10 50 3/8" 12 125 49 21 66 45 115 G1/4" 0.8
15 50 1/2" 13 130 55 26 66 45 115 G1/4" 0.9
15 63 1/2" 13 160 55 26 83 52 150 G1/4" 1.2
20 50 3/4" 13.5 135 65.5 31 66 45 115 G1/4" 1.0
20 63 3/4" 13.5 165 65.5 31 83 52 150 G1/4" 1.3
25 50 1" 16 140 76 38 66 45 115 G1/4" 1.3
25 63 1" 16 170 76 38 83 52 150 G1/4" 1.6
32 63 1 1/4" 18 180 96 48 83 52 180 G1/4" 2.1
32 80 1 1/4" 18 210 96 48 103 60 210 G1/4" 1.6
40 80 1 1/2" 18.5 220 101 54 103 60 220 G1/4" 2.6
40 100 1 1/2" 18.5 230 101 54 130 73 230 G1/4" 4.5
50 80 2" 19 230 120 67 103 60 230 G1/4" 2.9
50 100 2" 19 240 120 67 130 73 240 G1/4" 5.3
65 100 2 1/2" 23 250 149 85 130 73 240 G1/4" 6.5


We think you are in United States.
Update your location?