text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie FVT

Serie FVT

Impiegati come pre-filtri e filtri finitori per diversi gradi di impurità, per la protezione di produttori di vuoto.
Questi filtri possono essere montati immediatamente a valle degli eiettori per proteggerli in caso di ambienti polverosi, hanno una elevata facilità di sostituzione dell'elemento filtrante, con possibilità di verificarne le condizioni tramite un involucro trasparente.
Possibilità di montaggio a parete tramite apposita staffa. Filtraggio di vuoto e aria fino a 7bar.

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Descrizione Filtro a tazza
Materiali - corpo in tecnopolimero
- filtro in polietilene PE
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
FVT - FF - 1/4 - 80
FVT SERIE
FVT = Filtro a tazza
FF FILETTO
FF = femmina-femmina
1/4 ATTACCHI
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
80 ELEMENTO FILTRANTE
80 = 80 µm

Filtro a tazza



Mod. D G1 H H1 L
FVT-FF-1/8-80 48 G1/8-F 60 50 58
FVT-FF-1/4-80 48 G1/4-F 60 50 76
FVT-FF-3/8-80 48,5 G3/8-F 97 84 77,2
FVT-FF-1/2-80 48 G1/2-F 101 88 77,2
FVT-FF-3/4-80 75 G3/4-F 137 118 90,5


We think you are in United States.
Update your location?