Serie
Accessori
Dispositivi minivalvole - 200-972
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
2 | 3 | 4 | - | 97 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNZIONE 3 = 3/2 vie NC 4 = 3/2 vie NO 8 = 5/3 vie CO (funzione realizzata con 2 valvole 3/2 vie NC) |
4 |
ATTACCHI 4 = cartuccia ø 4 5 = M5 |
97 |
DISPOSITIVI 87 = selettore 3 posiz. 89 = digitale 97 = palmo 90 = leva 99 = selettore 2 posiz. 92 = pedale 904 = chiave |
5 |
RIPOSIZIONAMENTO 5 = ritorno a molla 0 = stabile 2 = sgancio con rotazione 54 = joy stick |
Mod. | Pressione di lavoro (bar) | Portata (Nl/min) | Forza d'azionamento a 6 bar (N) | A | B | C (Alimentazione/utilizzo) | Simboli |
234-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 234-000 | Ø4/2 | VN01 |
235-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 235-000 | M5 | VN01 |
244-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 244-000 | Ø4/2 | VN28 |
245-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 245-000 | M5 | VN28 |