Valvole 5/3 vie attacchi da G1/8 o G 1/4
Serie 3
Montaggio in linea o su convogliatore
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
NUMERO VIE - POSIZIONI 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
8 |
ATTACCHI 8 = G1/8 4 = G1/4 |
D |
VERSIONE = standard D = doppia valvola 2x3/2 L = per montaggio su convogliatore (solo per elettrovalvole 3/2 con attacchi G1/8) |
015 |
AZIONAMENTO 011 = doppio solenoide 015 = semplice solenoide ritorno molla 016 = semplice solenoide ritorno molla pneumatica E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno 033 = pneumatico pneumatico 035 = pneumatico molla |
02 |
INTERFACCIA SOLENOIDI 02 = mecc. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DI INTERVENTO MANUALE = bistabile standard IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta) IM = monostabile (disponibile su richiesta) |
U7 |
INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONI SOLENOIDE |
Mod. | Funzione | Portata (Nl/min) | Pr. min. pil. (bar) | Pr. d'esercizio (bar) | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | S | T | U | Z | Simb. |
368-033 | 5/3 CC | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP08 |
364-033 | 5/3 CC | 1200 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP08 |
378-033 | 5/3 CO | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP09 |
374-033 | 5/3 CO | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP09 |
388-033 | 5/3 CP | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP10 |
384-033 | 5/3 CP | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP10 |
1-11/11 risultati