Elettrovalvola- 3/2 vie - Mod. AA3 - corpo modulare tecnopolimero
Serie A
Versioni 3/2 NC e NO IN-LINE aventi ingresso comune G1/8 posto sul corpo valvola.
Versioni 3/2 NO aventi ingressi singoli M5 posti sull'estremità superiore della bobina.
Versioni 3/2 NO aventi ingressi singoli M5 posti sull'estremità superiore della bobina.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
* Versione 3/2 NO IN-LINE: la posizione delle porte 1 - 2 - 3 è identica alla posizione delle porte delle versioni 3/2 NC
A | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 2 | U7 | 7 |
A | SERIE |
3 |
ESECUZIONE CORPO 1 = corpo interfaccia orientabile 360° (24x24 mm) 2 = corpo interfaccia fissa (24x24 mm) 3 = corpo filettato 4 = corpo filettato con scarico rapido 5 = corpo interfaccia ISO 6 = corpo interfaccia orientabile 360° (16x16 mm) 7 = corpo interfaccia orientabile 360° (21 mm) 8 = corpo con connessioni portagomma A = manifold singola B = manifold 2 pezzi C = manifold 3 pezzi D = manifold 4 pezzi E = manifold 5 pezzi F = manifold 6 pezzi G = manifold 7 pezzi H = manifold 8 pezzi K = manifold 9 pezzi L = manifold 10 pezzi M = manifold 11 pezzi N = manifold 12 pezzi P = manifold 13 pezzi R = manifold 14 pezzi S = manifold 15 pezzi |
3 |
NUMERO DI VIE 2 = 2 vie 3 = 3 vie |
1 |
FUNZIONE 1 = NC - normalmente chiusa 2 = NO - normalmente aperta 3 = NO IN-LINE* - normalmente aperta |
0 |
CONNESSIONI 0 = M5 1 = G1/8 3 = M5-R1/8 4 = M5-R1/8 con operatore manuale A = O-Rings interfaccia orientabile B = O-Rings interfaccia fissa C = G1/8-raccordo Ø4 mm F = portagomma Ø6 mm |
C |
DIAMETRO NOMINALE C = Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 mm D = Ø 2.0 mm E = Ø 2.5 mm |
2 |
MATERIALE CORPO 2 = ottone nichelato - ottone brunito - alluminio 3 = tecnopolimero PA6 - PBT |
U7 |
SOLENOIDI - MATERIALE SOVRASTAMPAGGIO / TAGLIA U7 = PET / 22 mm - solenoidi disponibili in versione standard ed in versione ATEX per Zone 2-22 G7 = PA66 / 22 mm G9 = PA66 / 22 mm - solenoide per funzionamento bistabile (non disponibile per funzione 2/2 NO) A8 = PPS / 30 mm H8 = PA6 V0 / 30 mm - solenoidi ATEX per Zone 1-21 |
7 | TENSIONE - POTENZA ASSORBITA |
Mod. | Funzione | Attacchi | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Materiale corpo | Operatore manuale | Simbolo |
AA31-0C3-* | 3/2 NC | G1/8-M5 | 1.5 | 0.85 | PA6 | bistabile | EV08 |
AA31-CC3-* | 3/2 NC | G1/8-Ø4 | 1.5 | 0.85 | PA6 | bistabile | EV08 |
AA32-0C3-* | 3/2 NO | M5-M5 | 1.4 | 0.75 | PA6 | bistabile | EV05 |
AA32-CC3-* | 3/2 NO | M5-Ø4 | 1.4 | 0.75 | PA6 | bistabile | EV05 |
AA33-0C3-* | 3/2 NO IN-LINE | G1/8-M5 | 1.5 | 1.00 | PA6 | no | EV05 |
AA33-CC3-* | 3/2 NO IN-LINE | G1/8-Ø4 | 1.5 | 1.00 | PA6 | no | EV05 |