Valvole
Serie GSCU
Regolatori di flusso unidirezionali
per montaggio su cilindri a semplice
e a doppio effetto.
Registro della regolazione per mezzo
di un cacciavite.
Attacchi M5, G1/8 e G1/4.
per montaggio su cilindri a semplice
e a doppio effetto.
Registro della regolazione per mezzo
di un cacciavite.
Attacchi M5, G1/8 e G1/4.
Serie
Valvole di regolazione - GSCU 803-1/8-6
Valvole di regolazione - GSCU 805-1/4-8
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
GM | CU | 9 | 03 | 1/8 | 6 |
GM |
AZIONAMENTO GM = manuale GS = cacciavite |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
9 |
COSTRUZIONE 8 = spillo cacciavite 9 = spillo manuale |
03 |
CAMPO DI REGOLAZIONE passaggio ø tubo 13 = 1.5 3 14 = 1.5 4 03 = 3.5 6 04 = 3.5 8 05 = 5 8 06 = 5 10 |
1/8 |
ATTACCHI M5 1/8 1/4 |
6 |
Ø TUBO 3 4 6 8 10 |