Elettrovalvola - 2/2 vie NC - cavetti 300 mm
Serie K
La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
2x viti Ø1.6x16 per fissaggio su plastica
oppure
2x viti M1.6x16 per fissaggio su metallo
1x guarnizione interfaccia
2x viti Ø1.6x16 per fissaggio su plastica
oppure
2x viti M1.6x16 per fissaggio su metallo
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
K | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K | SERIE | ||
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = base singola (solo M5) o interfaccia 1 = convogliatore |
||
00 |
NUMERO POSTI 00 = interfaccia 01 = base singola (solo M5) 02 ÷ 99 = N° posti convogliatore |
||
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = convogliatore o base singola 1 = 2/2 vie - NC 2 = 2/2 vie - NC parte elettrica girata di 180° |
3 = 3/2 vie - NC 5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180° |
4 = 3/2 vie - NO 6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° |
0 |
ATTACCHI 0 = su sottobase o manifold 2 = M5 uscite laterali |
||
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO 2 = Ø 0.6 mm 3 = Ø 0.8 mm 5 = Ø 1.0 mm |
||
K |
MATERIALI F = corpo PBT - otturatore FKM K = corpo PBT - otturatore HNBR (solo per versioni 3/2 vie) |
||
2 |
CONNESSIONE ELETTRICA 1 = connessione 90° con protezione e led 2 = connessione 90° con protezione 3 = connessione 90° |
B = connessione in linea con protezione e led C = connessione in linea con protezione D = connessione in linea |
F = cavetti 300 mm con protezione e led G = cavetti 300 mm con protezione H = cavetti 300 mm |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 V DC - 1 W |
||
FISSAGGIO = viti di fissaggio per plastica M = viti di fissaggio per metallo |
|||
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²) |
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Pressione min÷max (bar) |
K000-102-FF* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-102-FG* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-102-FH* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-105-FF* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |
K000-105-FG* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |
K000-105-FH* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |