Valvole
Serie TMCU
Regolatori di flusso unidirezionali
per montaggio su cilindri a semplice
e a doppio effetto.
Registro della regolazione per mezzo
di una chiave maschio esagonale o di un pomello
azionabile manualmente.
Attacchi G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
per montaggio su cilindri a semplice
e a doppio effetto.
Registro della regolazione per mezzo
di una chiave maschio esagonale o di un pomello
azionabile manualmente.
Attacchi G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Serie
Valvole di regolazione - TMCU 972-1/8-4
Valvole di regolazione - TMCU 974-1/4-6
Valvole di regolazione - TMCU 974-1/8-6
Valvole di regolazione - TMCU 976-1/4-8
Valvole di regolazione - TMCU 976-1/8-8
Valvole di regolazione - TMCU 976-3/8-8
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
TM | CU | 9 | 74 | 1/8 | 6 |
TM |
AZIONAMENTO TM = manuale |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
9 |
COSTRUZIONE 9 = spillo manuale |
74 |
CAMPO DI REGOLAZIONE passaggio - ø tubo 72 = 2 4 74 = 3.8 6 76 = 5.8 8 78 = 8 10 |
1/8 |
ATTACCHI 1/8 1/4 3/8 1/2 |
6 |
Ø TUBO 4 6 8 10 |
Mod. | A | B | F | H | L | M | S | SW | SW1 | Z |
TMCU 972-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11,5 | 5 | 43 | 21,5 | 16,5 | 16 | 1,5 | 50 |
TMCU 974-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11,5 | 5 | 43 | 21,5 | 16,5 | 16 | 1,5 | 50 |
TMCU 974-1/4-6 | G1/4 | 6 | 11,5 | 6 | 44 | 21,5 | 16,5 | 17 | 1,5 | 51 |
TMCU 976-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13,5 | 5 | 47 | 25 | 17,5 | 19 | 2,5 | 54 |
TMCU 976-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13,5 | 6 | 48,5 | 25 | 18 | 19 | 2,5 | 55,5 |
TMCU 976-3/8-8 | G3/8 | 8 | 13,5 | 7 | 49,5 | 25 | 18 | 20 | 2,5 | 56,5 |
TMCU 978-3/8-10 | G3/8 | 10 | 16 | 7 | 51 | 29 | 17 | 25 | 2,5 | 59,5 |
TMCU 978-1/2-10 | G1/2 | 10 | 16 | 8 | 52 | 29 | 17 | 25 | 2,5 | 60,5 |