text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCF-0100 a 0300

VPCF-0100 a 0300

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VP C F - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VP = ventosa
C FORMA
C = tonda
F VERSIONE
F = piatta
0100 DIAMETRI
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
E MATERIALI
E = elastodur
M5 DIMENSIONE FILETTATURA
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M TIPO FILETTATURA
M = maschio
F = femmina

Ventosa VPCF-0100 a 0300 - filetto maschio



Mod. dn Ds D1 G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Nipplo
VPCF-0100E-M5M 1,8 10,5 12,0 M5 M 13,5 4,7 8 1,0 VPCF-0100E NPS-B-M5-M
VPCF-0150E-1/8M 4,1 16,4 18,5 G1/8 M 16,0 7,5 14 1,5 VPCF-0150E NPS-G-1/8-M
VPCF-0200E-1/8M 4,1 21,4 23,3 G1/8 M 17,0 7,5 14 2,0 VPCF-0200E NPS-G-1/8-M
VPCF-0250E-1/8M 4,1 26,4 28,0 G1/8 M 17,0 7,5 14 2,0 VPCF-0250E NPS-G-1/8-M
VPCF-0300E-1/8M 4,1 31,4 33,6 G1/8 M 18,0 7,5 14 2,5 VPCF-0300E NPS-G-1/8-M

Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?