text.skipToContent text.skipToNavigation
VTCF - 0600 a 0950

VTCF - 0600 a 0950

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VT C F - 0035 N - M3 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = circolare
F VERSIONE
F = piatta
0035 DIAMETRI
0035 = 3,5 mm
0050 = 5,0 mm
0080 = 8,0 mm
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
0950 = 95,0 mm
N MATERIALI
N = NBR
S = silicone
M3 FILETTATURA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETTO
M = maschio
F = femmina

Ventosa VTCF-0600 a 0950 - filetto femmina

* = N ventosa in NBR - S ventosa in silicone
(N.B.: inserire nell'ordine la lettera desiderata)



Ventosa completa D1 DM DS G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Nipplo
VTCF-0600* 1/4F 62,1 5,5 60,0 G1/4 F 39 11,0 17 5,0 VTCF 0600* NPV-N-1/4-F
VTCF-0800* 1/4F 82,8 5,5 80,0 G1/4 F 41 11,0 17 6,0 VTCF 0800* NPV-N-1/4-F
VTCF-0950* 1/4F 97,8 5,5 95,0 G1/4 F 41,5 11,0 17 5,0 VTCF 0950* NPV-N-1/4-F

Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?