text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTOF

Serie VTOF

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VT O F - 0040-020 N - M3 M
VT SERIE
VT = ventosa
O FORMA
O = ovale
F VERSIONE
F = piatta
0040-020 DIMENSIONI
0070-035 = 7,0 x 3,5 mm
0150-050 = 15,0 x 5,0 mm
0180-060 = 18,0 x 6,0 mm
0300-100 = 30,0 x 10,0 mm
0450-150 = 45,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
N MATERIALI
N = NBR
S = silicone
M3 FILETTATURA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETTO
M = maschio
F = femmina

Ventosa Serie VTOF - filetto femmina

* = N ventosa in NBR - S ventosa in silicone (N.B.: inserire nell'ordine la lettera desiderata)



Ventosa completa B1 B dn G1 H LG1 L1 L SW1 Z Ventosa Nipplo
VTOF-0150-050*-M5F 5,5 5,0 1,2 M5 F 22 5,5 15,5 15 8 0,7 VTOF-0150-050* NPV-C-M5-F
VTOF-0180-060*-M5F 7,0 6,0 1,5 M5 F 22 5,5 18,5 18 8 0,8 VTOF-0180-060* NPV-C-M5-F
VTOF-0300-100*-1/8F 11,5 9,4 2,5 G1/8 F 25 9,0 30,5 30 14 1,5 VTOF-0300-100* NPV-P-1/8-F
VTOF-0450-150*-1/4F 16,5 14,4 3,0 G1/4 F 36 12,0 46,0 45 17 2,0 VTOF-0450-150* NPV-Q-1/4-F
VTOF-0600-200*-1/4F 22,0 20,0 3,5 G1/4 F 36 12,0 61,0 60 17 2,5 VTOF-0600-200* NPV-Q-1/4-F
VTOF-0750-250*-1/4F 27,5 25,0 3,5 G1/4 F 36 12,0 77,0 75 17 2,8 VTOF-0750-250* NPV-Q-1/4-F
VTOF-0900-300*-1/4F 33,0 30,0 3,5 G1/4 F 36 12,0 92,5 90 17 3,5 VTOF-0900-300* NPV-Q-1/4-F

Tolleranze per le parti in elastomero secondo
M3 - DIN 7715
We think you are in United States.
Update your location?