text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie DRVI

Para motores paso a paso y servomotores DC, motores Nema 23 y Nema 24
El controlador integrado de la Serie DRVI está diseñado para controlar varios tipos de motores, tanto paso a paso como servomotores, mediante un algoritmo de control en bucle cerrado (FOC). Este algoritmo, también conocido como control vectorial (FOC), ofrece mejores prestaciones que los sistemas tradicionales de control de motores paso a paso, lo que permite que el motor paso a paso funcione en todo el rango de velocidad, garantizando una aceleración y deceleración rápidas, asegurando un control de movimiento más preciso sin pérdida de pasos.

También es más eficiente energéticamente que los métodos de control tradicionales, ya que utiliza una retroalimentación precisa de la posición del rotor y controla las corrientes de fase, optimizando el funcionamiento del motor. Su diseño compacto y su integración con los principales protocolos de comunicación hacen de la Serie DRVI la solución ideal para diversas aplicaciones industriales que requieran un control preciso y una respuesta rápida a las variaciones de carga.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
DRVI-23ST012-.. DRVI-24ST022-.. DRVI-24EC125-..
Tipo de motor Paso a paso Paso a paso Servomotor DC
Tamaño de la brida NEMA 23 NEMA 24 NEMA 24
Alimentación eléctrica 24 - 48 VDC 24 - 48 VDC (48 V nominal) 24 - 48 VDC (48 V nominal)
Alimentación lógica 24 VDC
GPIO (Entrada/salida de uso general) 2 entradas digitales, para sensores (posicionamiento y carrera extra)
2 entradas digitales generales
1 salida digital general
Protección IP IP65, excepto eje del motor.
(En los conectores no utilizados deben colocarse tapones para garantizar la protección IP)
Bucle de control Bucle cerrado mediante control flexible (FOC)
Modo de operación Posición
Velocidad
Parde fuerza
Protocolo de comunicación Profinet
CANopen
EtherCAT
EtherNet/IP
Función adicional STO (par seguro desactivado), SIL 2, Pld, (no certificado)
Velocidad [rpm] - - 3000
Velocidad máx [rpm] 3000 3000 3000
Rated torque [Nm] - - 0,5
Par máximo [Nm] - - 1,5
Par de fuerza a 0 rpm a 24VDC [Nm] 1,2 2,2 -
Potencia [W] - - 125
Inercia del rotor [kg cm2] 0,38 0,78 0,91
Carga radial admisible en el extremo del eje [N] 50N 60N 60N
Peso [kg] 1,1 1,6 1,1
Peso con freno [kg] 1,85 2,35 1,85
Tipo de codificador Giro único absoluto
Índice de inercia del motor recomendado <1:10
Consumo de corriente [A] 3,5 A
Consumo de corriente, lógica [A] <0,07A
Consumo de corriente con freno [A] 0,1A
Entrada digital general IN1, IN2 aislada, según IEC 61131-2 tipo 3
Entrada digital del sensor Homing, externo entrada aislada, diferencial, 24V
Salida digital general salida aislada protegida, máx. 400mA <0,2
Corriente auxiliar máxima 24VDC [A] <0,13 A
Protección I2T, sobretensión, sobrecorriente, sobretemperatura
Temperatura de funcionamiento [°C] (sin glaseado) 0/+50°C
Humedad [%] (sin condensación) 15% - 90%
Altura máxima de instalación [m] 1000
Resistencia a las vibraciones IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64
Resistencia a los impactos IEC 60068-2-27
Resistencia del amortiguador Not present
OPCIÓN DE FRENO
Holding torque [Nm] 1,5 Nm
Opening time [ms] <=40 ms
Closing time [ms] <=60 ms
Maximum single switching energy [J] 115J
Service life, operating energy [J] 23000J
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
DRVI - 23 ST 012 - 0 E - PN SF
DRVI SERIE
23 BRIDA DEL MOTOR
23 = Nema 23
24 = Nema 24
ST TIPO DE MOTOR
ST = paso a paso
EC = servomotor DC
012 PAR DE FUERZA DEL MOTOR
012 = 1,2 Nm (Nema 23)
022 = 2,2 Nm (Nema 24)
125 = 125 W (Only for EC)
0 FRENO DEL MOTOR
0 = sin amortiguador
B = con amortiguador
E RETROALIMENTACIÓN DEL MOTOR
E = encoder de monovuelta
PN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
PN = Profinet
CO = CANopen
EC = EtherCAT
EI = EtherNet/IP
SF FUNCIÓN DE SEGURIDAD
= estándar
SF = par de fuerza desactivado (no certificado)
We think you are in United States.
Update your location?