Válvulas de aislamiento 3/2 vías
Serie MD
Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores súper rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm
Módular
Control manual, electro-neumática, y neumática
Módular
Control manual, electro-neumática, y neumática
La Serie MD ofrece soluciones multi- sector que aseguran ahorros en terminos de tiempos de instalación, espacio y costos. Las válvulas de aislamiento Serie MD permiten la entrada y liberación del aire comprimido del sistema, y pueden satisfacer varios requerimientos de aplicacion.
La versión eléctrica puede ser equipada con diferentes tipos de accionamiento manual (Oprimir & girar, Oprimir, o con Palanca de retención) Hasta una versión sin accionamiento manual también esta disponible. La válvula de operación manual puede ser bloqueda por medio de candado.
La versión eléctrica puede ser equipada con diferentes tipos de accionamiento manual (Oprimir & girar, Oprimir, o con Palanca de retención) Hasta una versión sin accionamiento manual también esta disponible. La válvula de operación manual puede ser bloqueda por medio de candado.
Series
Accessories
Válvula de interceptación s. md - MD1-V01
Válvula de interceptación - MD1-V16
Kit frl - MD1-A-10
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
Contrucción | modular, compact, spool-type |
Materiales | see TABLE OF MATERIALS on the following page |
Puertos | with interchangeable cartridges: 1/8, 1/4 and 3/8 threaded, integrated with super-rapid fitting for tube with Ø 6, 8 and 10 mm |
Fijación | in-line; wall-mounting by means of through holes in the body or with a support bracket; panel-mounting (for manually operated version only) |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C up to 16 bar |
Presión de trabajo | Manual valve: -0.8 bar ÷ 10 bar Electro-pneumatic valve: 2 bar ÷ 10 bar Servopilot or pneumatic valve: -0.8 bar ÷ 10 bar (with pilot 2 ÷ 10 bar) |
Caudal nominal | see FLOW DIAGRAMS on the following pages |
Nominal exhaust flow at 6 bar with ∆p = 1 bar | 850 Nl/min |
Fluido | compressed air |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* NOTA: si el puerto de entrada es diferente del puerto de salida, ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo: MD1-V01-1/8-1/4
Ejemplo: MD1-V01-1/8-1/4
MD | 1 | V | 01 | 1/8 |
MD | SERIE | |
1 |
TAMAÑO: 1 = 42 mm |
|
V | VALVULA 3/2 VIAS | |
01 |
TIPO DE DISEÑO: 01 = control manual bloqueable por candado 16 = control electro-neumático, accionamiento manual de Oprimir & Girar 16IL = control electro-neumático, accionamiento manual biestable, tipo palanca |
16IM = control electro-neumático, accionamiento manual monoestable 16IT = control electro-neumático, sin accionamiento manual 36 = control neumático |
1/8 |
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*: = sin cartuchos 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 |