Mini mesas deslizantes neumáticas
Serie MST
Tamaño: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm
Las mesas deslizantes neumáticas de la Serie MST son la solución ideal para aplicaciones que requieren un alto nivel de fuerza y un posicionamiento. La combinación de un cilindro neumático de doble pistón y una guía de rodillos de precisión permite un posicionamiento extremadamente preciso, reduciendo a un mínimo los errores de posicionamiento y mejorando al mismo tiempo la eficacia global del sistema.
La Serie MST está disponible en seis tamaños diferentes y carreras estándar y es ajustable mediante accesorios especiales que aumentan la adaptabilidad y versatilidad del producto. Equipados con un imán interno, los sensores de proximidad pueden integrarse para controlar la posición.
La Serie MST está disponible en seis tamaños diferentes y carreras estándar y es ajustable mediante accesorios especiales que aumentan la adaptabilidad y versatilidad del producto. Equipados con un imán interno, los sensores de proximidad pueden integrarse para controlar la posición.
1-6/6 resultados
Series
Accessories
Mini-slides - MST12-10
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Funcionamiento | doble efecto |
Carreras (min - máx) | ver tabla |
Temperatura de funcionamiento | 5°C ÷ 60°C (con aire seco - 20°C) |
Velocidad | 50 ÷ 500 mm/s |
Presión de funcionamiento | 1,5 ÷ 7 bar |
Fluidos | aire filtrado de la clase 7.8.4 según la norma ISO 8573-1. Si se utiliza aire lubricado, se recomienda utilizar aceite ISOVG32. Una vez aplicada la lubricación no debe interrumpirse nunca |
Sensors | CSD |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MST | 12 | - | 40 |
MST | SERIE |
12 |
TAMAÑO 6 8 12 16 20 25 |
40 |
CARRERA (ver la tabla de carreras estándar) |