text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie F

Serie F

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN de UNA VÁLVULA (parte separada) y TERMINALES (accesorios)
FP2V-MQR F P 2 V - M Q R FA2T-S F A 2 T - S

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA VÁLVULA SOLA

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA PLACAS INTERMEDIAS
FP2V-MQR FP2V-MQ
F Serie F Serie
P Tipo:
P = neumático
P Tipo:
P = neumático
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
V Válvula solenoide o placa adicional V Válvula solenoide o placa adicional
M Tipo de función:
M = 5/2 monoestable
D = 5/2 monoestable con tarjeta biestable
B = 5/2 biestable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
W Tipo de función:
L = posición libre
W = posición libre con tarjeta biestable
Z = posición libre con tarjeta monostable
X = suministro de energía y escape suplementarios
T = suminsitro de energía y escape separados
U = suministro de energía separado y escape suplementario
K = suministro de energía suplementario y escape separado
Q Cartuchos para válvulas solenoides:
= sin cartucho
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (no para tamaño 1)
Q Cartuchos para válvulas solenoides:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (no para tamaño 1)
L = posición libre (sin cartuchos)
W = posición libre con tarjeta biestable (sin cartuchos)
Z = posición libre con tarjeta monoestable (sin cartuchos)
R Tipo de accionamiento manual:
R = presionar y girar (biestable)
P = presionar (monoestable)






EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA TERMINAL IZQUIERDA

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA TERMINAL DERECHA
FA2T-S FA2T-AR
F Serie F Serie
A Accesorio A Accesorio
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
T Tipo de accesorio:
T = terminal
T Tipo de accesorio:
T = terminal
S Cartuchos:
= sin cartucho
S = Ø8
T = Ø10
A Tipo de servo-piloto:
A = interno
B = externo
R Cartuchos:
R = Ø6

Módulo inicial subred Mod. ME3-0000-SL

Este módulo puede conectarse solo en presencia de un módulo CPU o de expansión y puede ser mezclado con otros dispositivos de entrada y salida digital o analógica.
Cada subred puede tener una extensión máxima de 100 metros, con un máximo de 8 interrupciones. Hasta un máximo de 5 módulos iniciales pueden ser conectados, uno al lado del otro o a lo largo de la subred con el fin de crear una estructura de árbol, en serie o ambas, con el fin de optimizar el largo de los cables y la topología de la subred en diferentes aplicaciones. El módulo esta equipado con la conexión Bus-OUT solo del tipo subred hembra M12 D 4 pin.



Mod. Código de referencia Conexión Bus-OUT Número máx. de módulos para subred Extensión máx. de la subred por módulo
ME3-0000-SL S M12D 4 pins hembra 5 100 m


1-16/25  resultados
We think you are in United States.
Update your location?