text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie F

Serie F

Conexión eléctrica multipolar integrada (PNP)
Funciones de la válvula: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC
La versión Multipolar de la isla de válvula Serie F puede integrarse fácilmente con los accesorios del módulo multi-serial de la nueva Serie CX, conectándose así, a las diferentes redes seriales provistas.
Es posible también, administrar una isla multipolar estándar, por medio de un adaptador Sub-D o a través de un nodo integrado en la isla. El módulo sencillo tipico Serie F permite la instalación de hasta 24 solenoides sobre 24 posiciones de válvulas, aún en la versión Fieldbus.

El uso del tecnopolímero ha permitido desarrollar una isla de válvulas que se caracteriza por su tamaño pequeño, alto caudal y peso reducido. Las dimensiones reducidas, su flexibilidad durante el ensamble y el amplio rango de funciones de sus válvulas, hace de la Serie F un producto altamente innovador, adecuado para cubrir los requerimientos de varias aplicaciones.
Silenciadores usados (Mod. 2939): ver sección 2/9.05.

Manuales, hojas de instrucción y archivos de configuración, están disponibles en el sitio http://catalogue.camozzi.com o por medio del código QR indicado en la etiqueta del producto.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PNEUMATIC SECTION
Valve construction Corredera con sellos
Valve functions 5/2 monoestable y biestable
5/3 CC
2x2/2 NO
2x2/2 NC
1x2/2 NC +1x2/2 NO
2x3/2 NO
2x3/2 NC
1x3/2 NC +1x3/2 NO
Materiales corredera de aluminio - sellos de HNBR - otros sellos en NBR - cartuchos en latón - cuerpo y cubiertas en tecnopolímero
Connections Entradas 2 y 4, tamaño 1 (12 mm) = tubo ø4; ø6
Entradas 2 y 4, tamaño 2 (14 mm) = tubo ø4; ø6; ø8

Alimentación 1, tamaño 1 y 2 = tubo ø8; ø10

Servo piloto 12/14, tamaño 1 y 2 = tubo ø6

Escape 3/5, tamaño 1 y 2 = tubo ø8; ø10
Escape 82/84, tamaño 1 y 2 = tubo ø6
Temperatura 0 ÷ 50°C
Especificaciones del aire Aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 6.4.4 según norma ISO 8573-1: 2010.
Si la lubricación es necesaria, utilice sólo aceites con viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con alimentación servo-piloto externa.
La clase de calidad del aire de suministro del servomotor debe ser 6.4.4 según la norma ISO 8573-1: 2010.
Valve sizes 12 mm
14 mm
Presión de trabajo - 0,9 ÷ 10 bar
Pilot pressure 3 ÷ 7 bar
4.5 ÷ 7 bar
(con presión de trabajo excediendo 6 bar para las versiones 2x2/2 y 2x3/2)
Flow rate 250 NI/min (12 mm)
500 NI/min (14 mm)
Posición de montaje Cualquier posición
Ciclo de trabajo ED 100%
Protection class (according to EN 60529) IP40
ELECTRICAL SECTION - MULTIPOLE VERSION
Supply voltage

Max number of solenoids

Max number of valve functions

Type of Sub-D connection

Max absorption
24 V DC +/- 10%

24

24 (monoestable)

Sub-D 25 pins

0.8 A
ELECTRICAL SECTION - FIELDBUS VERSION
General characteristics

Max absorption


Supply voltage


Max number of operable coils
Ver la sección del módulo multiserial Serie CX

salidas digitales/salidas analógicas 3A - entradas digitales/analógicas 3A
Pantalla completa
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN de UNA VÁLVULA (parte separada) y TERMINALES (accesorios)
FP2V-MQR F P 2 V - M Q R FA2T-S F A 2 T - S

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA VÁLVULA SOLA

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA PLACAS INTERMEDIAS
FP2V-MQR FP2V-MQ
F Serie F Serie
P Tipo:
P = neumático
P Tipo:
P = neumático
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
V Válvula solenoide o placa adicional V Válvula solenoide o placa adicional
M Tipo de función:
M = 5/2 monoestable
D = 5/2 monoestable con tarjeta biestable
B = 5/2 biestable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
W Tipo de función:
L = posición libre
W = posición libre con tarjeta biestable
Z = posición libre con tarjeta monostable
X = suministro de energía y escape suplementarios
T = suminsitro de energía y escape separados
U = suministro de energía separado y escape suplementario
K = suministro de energía suplementario y escape separado
Q Cartuchos para válvulas solenoides:
= sin cartucho
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (no para tamaño 1)
Q Cartuchos para válvulas solenoides:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (no para tamaño 1)
L = posición libre (sin cartuchos)
W = posición libre con tarjeta biestable (sin cartuchos)
Z = posición libre con tarjeta monoestable (sin cartuchos)
R Tipo de accionamiento manual:
R = presionar y girar (biestable)
P = presionar (monoestable)






EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA TERMINAL IZQUIERDA

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PARA TERMINAL DERECHA
FA2T-S FA2T-AR
F Serie F Serie
A Accesorio A Accesorio
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Tamaño:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
T Tipo de accesorio:
T = terminal
T Tipo de accesorio:
T = terminal
S Cartuchos:
= sin cartucho
S = Ø8
T = Ø10
A Tipo de servo-piloto:
A = interno
B = externo
R Cartuchos:
R = Ø6
1-16/25  resultados
We think you are in United States.
Update your location?