Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN de UNA VÁLVULA (parte separada) y TERMINALES (accesorios)
FP2V-MQR | F | P | 2 | V | - | M | Q | R | FA2T-S | F | A | 2 | T | - | S |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA VÁLVULA SOLA |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA PLACAS INTERMEDIAS |
||
FP2V-MQR | FP2V-MQ | ||
F | Serie | F | Serie |
P |
Tipo: P = neumático |
P |
Tipo: P = neumático |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
V | Válvula solenoide o placa adicional | V | Válvula solenoide o placa adicional |
M |
Tipo de función: M = 5/2 monoestable D = 5/2 monoestable con tarjeta biestable B = 5/2 biestable C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC |
W |
Tipo de función: L = posición libre W = posición libre con tarjeta biestable Z = posición libre con tarjeta monostable X = suministro de energía y escape suplementarios T = suminsitro de energía y escape separados U = suministro de energía separado y escape suplementario K = suministro de energía suplementario y escape separado |
Q |
Cartuchos para válvulas solenoides: = sin cartucho Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (no para tamaño 1) |
Q |
Cartuchos para válvulas solenoides: Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (no para tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tarjeta biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tarjeta monoestable (sin cartuchos) |
R |
Tipo de accionamiento manual: R = presionar y girar (biestable) P = presionar (monoestable) |
||
|
|||
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA TERMINAL IZQUIERDA |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA TERMINAL DERECHA |
||
FA2T-S | FA2T-AR | ||
F | Serie | F | Serie |
A | Accesorio | A | Accesorio |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
T |
Tipo de accesorio: T = terminal |
T |
Tipo de accesorio: T = terminal |
S |
Cartuchos: = sin cartucho S = Ø8 T = Ø10 |
A |
Tipo de servo-piloto: A = interno B = externo |
R |
Cartuchos: R = Ø6 |
Módulo adaptador Sub-D 25 pin Mod. CXA-25P
Es un módulo de Expansión de la subred y puede conectarse a todas las islas de válvula con conexión Sub-D 25 pin. Puede administrar hasta un máximo de 24 salidas. Tiene su propia conexión macho M12 A 4 pin para el suministro de las válvulas conectadas, distinguiendo tanto el suministro lógico como el suministro de energía y dos conexiones hembra M12 D 4 pin para el Bus-IN y Bus-OUT de la subred. La subred puede tener un largo máximo de 100 metros. La energía de una sola salida es de 3 W a 24 V DC. Gracias a la técnica PWM es posible setear una reducción de energía para mantener solo la operación.
Mod. | Intercara | Salidas digitales | Conexión Bus-IN | Conexión Bus-OUT | Conexión PWR | Alimentación | Potencia para cada Salida |
CXA-25P | Sub-D 25 pins | 24 | M12D 4 pins hembra | M12D 4 pins hembra | M12A 4 pins macho | 24 V DC | 3 W |
1-16/25 resultados