text.skipToContent text.skipToNavigation
Modul

Modul

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

MODUL K; Z - TRENNUNG DER SPANNUNGSVERSORGUNG

Dieses Modul ermöglicht die Unterbrechung und Bereitstellung einer separaten Spannungsversorgung der nachfolgenden Magnetventile neben der zusätzlichen P-Versorgung/Entlüftung.

1 = +24V
3 = +24V
4 = +24V



Anschluss M8 3-polig
Baubreite 135,5 x 22 mm
Signale Keine
Spannungsversorgung 24V DC (+/-10%)
Schutzart IP 65
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50 °C
Werkstoffe Kunststoff
Gewicht 340 g


MODUL K; Z - TRENNUNG DER SPANNUNGSVERSORGUNG

Dieses Modul ermöglicht die Unterbrechung und Bereitstellung einer separaten Spannungsversorgung der nachfolgenden Magnetventile neben der zusätzlichen P-Versorgung/Entlüftung.

1 = +24V
3 = +24V
4 = +24V



Anschluss M8 3-polig
Baubreite 117 x 20 mm
Signale Keine
Spannungsversorgung 24 V DC (+/- 10 %)
Schutzart IP65
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50 °C
Werkstoffe Kunststoff
Gewicht 320 g


MODUL K; Z - TRENNUNG DER SPANNUNGSVERSORGUNG

Dieses Modul ermöglicht die Unterbrechung und Bereitstellung einer separaten Spannungsversorgung der nachfolgenden Magnetventile neben der zusätzlichen P-Versorgung/Entlüftung.

1 = +24V
3 = +24V
4 = +24V



Anschluss M8 3-polig
Baubreite 135,5 x 22 mm
Signale Keine
Spannungsversorgung 24V DC (+/-10%)
Schutzart IP 65
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50 °C
Werkstoffe Kunststoff
Gewicht 340 g


We think you are in United States.
Update your location?