text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D1

Serie D1

Verfügbare Protokolle: PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT und IO-Link
Multipol-Anschluss 25- oder 44-polig
Ventilfunktionen: 2x2/2, 2x3/2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP
Dank der vielfältigen Optionen ist die Ventilinsel Serie D eine hervorragende Lösung für alle Anwendungen, die pneumatische und elektrische Funktionen auf engstem Raum erfordern.
Die unterschiedlichen elektrischen Anschlüsse ermöglichen die Konfiguration von Ventilinseln mit einer hohen Anzahl an Ventilpositionen und unterschiedlichen Druckzonen. Darüber hinaus kann die Feldbus-Version sowohl digitale als auch analoge elektrische Eingangs- und Ausgangssignale verarbeiten.
Es besteht die Möglichkeit, die Ventilinsel nur mit der Feldbusgrundplatte zu konfigurieren. Das gewünschte Feldbus-Modul kann nach der Installation montiert werden. Genau wie beim pneumatischen Teil ist es auch beim elektrischen Teil möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit I/O Modulen auszustatten. Dazu muss die Insel weder demontiert, noch von der Stromversorgung genommen werden.

Geringe Abmessungen, hoher Durchfluss, Grundplatten mit konfigurierbaren pneumatischen und elektrischen Modulen, ein einfaches Grundplatten-Anschluss-System sowie die kontinuierliche Diagnose und Überwachung der Leistungsparameter machen diese Ventilinsel zu einem besonders innovativen Produkt.
Eine besondere Eigenschaft dieser Serie ist eine Diagnosefunktion, die den korrekten Betrieb jedes einzelnen Magnetventils ausliest (CoilVision Technologie).
Die Elektronik, die sowohl in der Grundplatte als auch im Sub-D und Multipol-Anschlussmodul integriert ist, ermöglicht die kontinuierliche Leistungsüberwachung der Magnetspulen. Mögliche Abweichungen zu den idealen Betriebsbedingungen, z.B. eine höhere Stromaufnahme, Schwankungen der Reaktionszeiten und eine erhöhte Temperatur werden über die LED am Magnetventil sowie durch ein elektrisches Warnsignal angezeigt und an die SPS übermittelt.
 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN
Bauart Schieberventil, weichgedichtet
Funktion 5/2 monostabil und bistabil
5/3 CC, CO, CP
2x3/2 NC
2x3/2 NO
1x3/2 NC + 1x3/2 NO
2x2/2 NC 2x2/2 NO + 1x2/2 NC 1x2/2 NO
Werkstoffe Schieber: Aluminium
Dichtungen Schieber: HNBR
andere Dichtungen: NBR
Körper: Aluminium
Endplatten und Grundplatte: Kunststoff
Anschlüsse verbraucheranschlüsse 2 und 4: Steckanschlüsse Ø4 und 6 mm

P-Versorgung 1: Steckanschluss Ø8 mm
P-Versorgung 12/14: Steckanschluss Ø4 mm

Entlüftung 3/5: Steckanschluss Ø8 mm
Entlüftung 82/84: Steckanschluss Ø4 mm
Temperaturbereich 0 ÷ 50°C
Luftqualität Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse [7:4:4], gemäß ISO 8573-1:2010.
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl mit einer Viskosität von max. 32 Cst und die Version
mit externer Vorsteuerung. Die Luftqualität der externen Zuluft muss Klasse [7:4:4] gemäß ISO
8573-1:2010 (ölfrei) betragen
Baubreite Ventile 1 = 10,5 mm
Betriebsdruck -0,9 ÷ 10 bar (-0,7 -10 bar für die Versionen 2x3/2 und 2x2/2)
Interne Vorsteuerung 3 ÷ 7 bar für die Ausführungen 2 x 3/2 und 2 x 2/2, siehe Steuerdruckdiagramm
Externe Vorsteuerung siehe Diagramm
Durchfluss 250 Nl/min
Einbaulage beliebig
Schutzart IP65
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - MULTIPOL
SUB-D Stecker 25- oder 44-polig
Max. Stromaufnahme 0,8 A (SUB-D 25-polig)
1,5 A (SUB-D 44-polig)
Versorgungsspannung 24 V DC ± 10%
Max. Anzahl Spulen 22 auf 11 Ventilpositionen (SUB-D 25-polig)
38 auf 19 Ventilpositionen (SUB-D 44-polig)
Signal LED Multipol: grüne LED - Stromversorgung rote LED - Anomalie Ventil: gelbe LED - Stromversorgung blinkende gelbe LED - Betriebsfehler
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - FELDBUS
Allgemeine Kenngrößen siehe Feldbus-Modul
Max. Stromaufnahme 2,5 A
Spannung 24 V DC +/-10 % Logikversorgung
24 V DC +/-10 % Spannungsversorgung
Max. Anzahl Spulen 128 auf 64 Ventilpositionen
Max. Anzahl digitaler Eingänge 128
Max. Anzahl analoger Eingänge 16
Max. Anzahl digitaler Ausgänge 128
Max. Anzahl analoger Ausgänge 16
IO-LINK version
Max. Anzahl Spulen 64 auf 32 Ventilpositionen
Eingang und Ausgang keine
Anschlusstyp Klasse B
IODD Konfigurationsdatei

(Das IO-Link Modul der Ventilinsel konfiguriert sich selbst mit der richtigen IODD Datei.)
bis zu 12, 24 oder 32 Ventilpositionen pro Ventilinsel
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - MAGNETVENTIL
D 1 E vc - M P
D SERIE
1 BAUBREITE
1 = 10,5 mm
E BAUART
E = Magnetventil
vc KOMPONENTE
VC = Grundplattenventil
M VENTILFUNKTION
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
V = 5/3 Mitte geschlossen
K = 5/3 Mitte entlüftet
N = 5/3 Mitte belüftet
D = 2x2/2 NC
H = 2x2/2 NO
R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
P HANDHILFSBETÄTIGUNG
P = monostabil
R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit
We think you are in United States.
Update your location?