Druckschalter, PE-Wandler, Druckanzeiger
Serie PM, Serie TRP, Serie 2950
Serie PM: Druckschalter mit Anzeige des eingestellten Wertes, Wechslerfunktion
Serie TRP: PE-Wandler
Serie 2950: Druckanzeiger, Anschluss M5
Serie TRP: PE-Wandler
Serie 2950: Druckanzeiger, Anschluss M5
Die Druckschalter der Serie PM sind in NC- und NO-Funktion erhältlich.
Die Druckschalter der Serie PM681 mit Anzeige des eingestellten Wertes - in Übereinstimmung mit EN60730 - finden Anwendung bei der Druckmeldung mittels eines geschlossenen Reed-Kontaktes.
Die Einstellung des Schaltdrucks erfolgt durch einen Schraubendreher.
Verwendung finden diese Schalter als Sicherheitsorgan bei Über- bzw. Unterschreiten des eingestellten Wertes.
Die Druckschalter der Serie PM681 mit Anzeige des eingestellten Wertes - in Übereinstimmung mit EN60730 - finden Anwendung bei der Druckmeldung mittels eines geschlossenen Reed-Kontaktes.
Die Einstellung des Schaltdrucks erfolgt durch einen Schraubendreher.
Verwendung finden diese Schalter als Sicherheitsorgan bei Über- bzw. Unterschreiten des eingestellten Wertes.
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
Bauart | Membrane, einstellbar Mod. 2951 - Hohlschraube |
Anschlüsse | G1/8", G1/4" (Serie PM) Schlauch 4/2 (Serie TRP) M5 (Serie 2950) |
Befestigungsart | Außengewinde am Ventilkörper |
Frequenz | Max. 200/min. |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar max. |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +60°C |
Stromaufnahme | 100 VA |
Spannung | 220 V |
Isolation | Max. 1500 V |
Max. Stromstärke | 0.5 A |
Schutzart | IP40 (Mod. PM681-1, PM681-3) IP54 (Mod. PM11-NC, PM11-NA) IP65 (Mod. PM11-SC) |
Certificazioni |