text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 40K

Serie 40K

Doppeltwirkend, mit Endlagendämpfung, Magnetversion
ø 160 - 200 - 250 - 320 mm
Die Zylinder der Serie 40K entsprechen der Norm ISO 15552 und können mit dem gesamten Standardzubehör montiert werden.
Ein Dauermagnet auf dem Kolben dieser Zylinder ist in der Lage, über Näherungsschalter, die auf der Gleitachse des Zylinders montiert sind, elektrische Signale zur Anzeige seiner Position zu senden.

Diese Serie ist normalerweise mit einer Endlagendämpfung ausgestattet, die über eine Schraube am Endblock eingestellt werden kann.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Zugankerkonstruktion
Funktion Doppeltwirkend
Konstruktion ISO 15552
Werkstoffe Köpfe+Kolben AL (Ø 250-320 mm), Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 (Ø 160-200 mm) oder Stahl verchromt (Ø 250-320 mm),
Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL eloxiert, Zuganker+Zugankermuttern Stahl verzinkt,
Dichtungen: Kolbenstange, Kolben, Dämpfung NBR-PU, Abstreifer in Messing
Befestigungsart Am Flansch vorn/hinten - Fußbefestigung - Mittelschwenklager - Schwenkgabel vorn/hinten
Hub min - max 10 ÷ 2500 mm
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar
Geschwindigkeit 10 ÷ 500 mm/sec (ohne Last)
Medium Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
40 K 2 L 160 A 0200
40 SERIE
K BAUREIHE
K = Standard, Magnetversion
2 BETRIEBSART
2 = doppeltwirkend, gedämpft - vorne und hinten
3 = doppeltwirkend, nicht gedämpft
4 = doppeltwirkend, hinten gedämpft
5 = doppeltwirkend, vorne gedämpft
6 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, gedämpft - vorne und hinten
8 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, nicht gedämpft
PNEUMATIKSYMBOLE
CD09
CD07
CD37
CD38
CD13
CD14
L WERKSTOFFE
L = siehe Allgemeine Kenngrössen Seite 1/1.10.01
T = Zuganker Edelstahl 1.4028, Zugankermuttern Edelstahl 1.4305
C = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301
U = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, -mutter Edelstahl 1.4301, Zuganker Edelstahl 1.4028, -muttern Edelstahl 1.4305
W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301, -mutter Edelstahl 1.4301, Zuganker Edelstahl 1.4028, -muttern Edelstahl 1.4305

Anmerkung: Kolbenstange Ø 250-320 mm = Stahl verchromt C40
160 KOLBENDURCHMESSER
160 = 160 mm - 200 = 200 mm - 250 = 250 mm - 320 = 320 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U
F = Zylinder mit Mittelschwenklager
0200 HUB (siehe Tabelle)
= standard
V = Kolbenstangendichtung in FKM
W = alle Dichtungen in FKM + 130°C
C = = PU lackiert, Farbe: grau*
G = = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR) (nur Ø 160, 200 mm)
Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm
CERTIFICATIONS
EX = ATEX
We think you are in United States.
Update your location?