text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSG

Mod. CSG

Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG - SERIE CST, CSV, CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIES
T TYPE OF SLOT:
T = T-slot
V = V-slot
H = H-slot
2 OPERATION:
2 = Reed NO
3 = Magnetoresistive
4 = Reed NC
5 = Hall effect
2 CONNECTIONS:
2 = 2 wires (Reed only)
3 = 3 wires
5 = 2 wires with M8 connector (Reed only)
6 = 3 wires with M8 connector
0 POWER SUPPLY VOLTAGE:
0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP)
1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP)
2 = 3 wires cst (PNP)
3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP)
4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP)
N NOTE (CST/CSV-250N only):
N = according to norm
5 LENGTH OF THE CABLE:
= 2m (CST and CSV only)
2 = 2m (CSH only)
5 = 5m
EX
MODELLBEZEICHNUNG - SERIE CSB, CSC, CSD
MODELLBEZEICHNUNG SERIE CSG

Schaltelemente gerade, 2-/3-polig, ATEX "II 3 GD", für T-Nut - Mod. CSG...



Mod. Ausführung Anschlussart Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge (m) LED Farbe
CSG-223-2-EX Reed NO 2-polig 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Rot
CSG-223-5-EX Reed NO 2-polig 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Rot
CSG-233-2-EX Reed NO 3-polig 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 2 Gelb
CSG-233-5-EX Reed NO 3-polig 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 5 Gelb
CSG-324-2-EX Magnetoresistive NO 2-polig 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 2 Rot
CSG-324-5-EX Magnetoresistive NO 2-polig 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 5 Rot
CSG-334-2-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Gelb
CSG-334-5-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Gelb
CSG-534-2-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Rot
CSG-534-5-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Rot
CSG-734-2-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Rot
CSG-734-5-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Rot
CSG-634-2-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Gelb
CSG-634-5-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Gelb
Bei 2-poligen Versionen Mod. CSG-223-2-Ex, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.

Schaltelemente gerade, 2-/3-polig, ATEX "II 3 GD", für T-Nut - Mod. CSG...



Mod. Ausführung Anschlussart Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge (m) LED Farbe
CSG-223-2-EX Reed NO 2-polig 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Rot
CSG-223-5-EX Reed NO 2-polig 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Rot
CSG-233-2-EX Reed NO 3-polig 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 2 Gelb
CSG-233-5-EX Reed NO 3-polig 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 5 Gelb
CSG-324-2-EX Magnetoresistive NO 2-polig 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 2 Rot
CSG-324-5-EX Magnetoresistive NO 2-polig 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 5 Rot
CSG-334-2-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Gelb
CSG-334-5-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Gelb
CSG-534-2-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Rot
CSG-534-5-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Rot
CSG-734-2-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Rot
CSG-734-5-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Rot
CSG-634-2-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Gelb
CSG-634-5-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Gelb
Bei 2-poligen Versionen Mod. CSG-223-2-Ex, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.

Schaltelemente gerade, 2-/3-polig, ATEX "II 3 GD", für T-Nut - Mod. CSG...



Mod. Ausführung Anschlussart Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge (m) LED Farbe
CSG-223-2-EX Reed NO 2-polig 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Rot
CSG-223-5-EX Reed NO 2-polig 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Rot
CSG-233-2-EX Reed NO 3-polig 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 2 Gelb
CSG-233-5-EX Reed NO 3-polig 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 5 Gelb
CSG-324-2-EX Magnetoresistive NO 2-polig 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 2 Rot
CSG-324-5-EX Magnetoresistive NO 2-polig 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 5 Rot
CSG-334-2-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Gelb
CSG-334-5-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Gelb
CSG-534-2-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Rot
CSG-534-5-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Rot
CSG-734-2-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Rot
CSG-734-5-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Rot
CSG-634-2-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Gelb
CSG-634-5-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Gelb
Bei 2-poligen Versionen Mod. CSG-223-2-Ex, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.

Schaltelemente gerade, 2-/3-polig, ATEX "II 3 GD", für T-Nut - Mod. CSG...



Mod. Ausführung Anschlussart Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge (m) LED Farbe
CSG-223-2-EX Reed NO 2-polig 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Rot
CSG-223-5-EX Reed NO 2-polig 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Rot
CSG-233-2-EX Reed NO 3-polig 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 2 Gelb
CSG-233-5-EX Reed NO 3-polig 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 5 Gelb
CSG-324-2-EX Magnetoresistive NO 2-polig 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 2 Rot
CSG-324-5-EX Magnetoresistive NO 2-polig 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 5 Rot
CSG-334-2-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Gelb
CSG-334-5-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Gelb
CSG-534-2-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Rot
CSG-534-5-EX Magnetoresistive NO 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Rot
CSG-734-2-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Rot
CSG-734-5-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Rot
CSG-634-2-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Gelb
CSG-634-5-EX Magnetoresistive NC 3-polig 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Gelb
Bei 2-poligen Versionen Mod. CSG-223-2-Ex, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.

Magnetic proximity switches, ATEX "II 3 GD" certified, T-slot, straight Mod. CSG



Mod. Ausführung Anschlussart Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung
CSG-223-2-EX Reed NO 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-223-5-EX Reed NO 2 wires 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-233-2-EX Reed NO 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67
CSG-233-5-EX Reed NO 3 wires 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67
CSG-324-2-EX Magnetoresistive NO 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1.5 W IP67
CSG-324-5-EX Magnetoresistive NO 2 wires 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1.5 W IP67
CSG-334-2-EX Magnetoresistive NO 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5.5 W IP67
CSG-334-5-EX Magnetoresistive NO 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5.5 W IP67
CSG-534-2-EX Magnetoresistive NO 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5.5 W IP67
CSG-534-5-EX Magnetoresistive NO 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5.5 W IP67
CSG-734-2-EX Magnetoresistive NC 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5.5 W IP67
CSG-734-5-EX Magnetoresistive NC 3 wires 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5.5 W IP67
CSG-634-2-EX Magnetoresistive NC 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5.5 W IP67
CSG-634-5-EX Magnetoresistive NC 3 wires 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5.5 W IP67
Bei 2-poligen Versionen Mod. CSG-223-2-Ex, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.

We think you are in United States.
Update your location?