Kolbenstangenlose Zylinder
Serie 50
Doppeltwirkend, Magnetversion, mit Endlagendämpfung
ø 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
ø 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie 50 sind in 7 verschiedenen Durchmessern erhältlich und erlauben damit eine große Bandbreite von Anwendungen. Auf den Kolben dieser Zylinder befindet sich ein Permanentmagnet, der durch extern angebrachte Schaltelemente das Abfragen der Endlagen beziehungsweise bestimmter Positionen ermöglicht.
Diese Zylinderserie verfügt standardmäßig über Endlagendämpfung, die mit einer Einstellschraube regulierbar ist. Wir empfehlen, die Zylinder der Serie 50 entsprechend den Momenten und Lasten auszulegen, die der Tabelle auf der folgenden Seite zu entnehmen sind.
Diese Zylinderserie verfügt standardmäßig über Endlagendämpfung, die mit einer Einstellschraube regulierbar ist. Wir empfehlen, die Zylinder der Serie 50 entsprechend den Momenten und Lasten auszulegen, die der Tabelle auf der folgenden Seite zu entnehmen sind.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Kolbenstangenlose, geführte Kolbenachse |
Funktion | Doppeltwirkend |
Werkstoffe | Köpfe, Kolben, Rohr: Aluminium, Dichtungen: PU und NBR |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 50°C (getrocknete Luft - 10°C) |
Betriebsdruck | 1÷ 8 bar |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
Hub min - max | Für alle Durchmesser 100 ÷ 4000 mm |
Hubtoleranz | Hübe ≤ 1000 mm = 0 / +0,6 mm Hübe > 1000 mm = 0 / +3 mm |
Befestigungsart | An den Köpfen, Fußbefestigung |
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
Modellbezeichnung
50 | M | 2 | P | 50 | A | 0500 |
50 | SERIES | |
M |
VERSION M = standard magnetic |
|
2 |
OPERATION 2 = double-acting cushioned |
PNEUMATIC SYMBOL CDSS (see the following pages) |
P |
MATERIALS P = anodized AL profile tube - PU and NBR seals - standard carriage U = anodized AL profile tube - PU and NBR seals - flanged carriage |
|
50 |
BORE 16 = 16 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm 80 = 80 mm |
|
A |
TYPE OF MOUNTING A = standard |
|
0500 | STROKE (see table) |
1-11/11 Ergebnisse