MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
DM | C | 1 | 01 | W | R | A | - | 2A2Q | - | 2A2BQH4AX4B | - | 3M2L3M2B2C | - | CS | R |
DM | SERIE | |
C |
AUSFÜHRUNG C = VC version |
|
1 |
BAUBREITE 1 = 10,5 mm |
|
01 |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART 00 = Grundplatte, ohne Feldbus-Modul *** 01 = PROFIBUS 03 = CANopen 04 = Ethernet/IP |
05 = Ethercat 06 = PROFINET 07 = IO-LINK (nicht konfigurierbar mit Ein-/Ausgangsmodulen) |
W |
SCHNITTSTELLE O = ohne |
W = WLAN |
R |
HANDHILFSBETÄTIGUNG P = monostabil R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit |
|
A |
VORSTEUERUNG A = intern |
B = extern |
2A2Q |
EIN-/AUSGANGSMODUL 0 = ohne A = 8 digitale eingänge M8 B = 16 digitale eingänge, Federklemmleiste C = 2 analoge eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12 D = 2 analoge eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) Federklemmen E = 2 eingänge, BRIDGE M12 F = 2 eingänge, BRIDGE Federklemmen G = 2 eingänge, RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000) H = 2 eingänge, RTD Federklemmen (PT100, PT200, PT500, PT1000) L = 2 eingänge, TC M12 (Thermoelement) M = 2 eingänge, TC Federklemmen (Thermoelement) Q = 8 digitale ausgänge M8 R = 16 digitale ausgänge, Federklemmleiste S = T = 2 analoge ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12 U = 2 analoge ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) Federklemmen P = 8 digitale eingänge (4 M12-Steckverbinder) Y = 8 digitale ausgänge (4 M12-Steckverbinder) W **** = grundplatte ohne Ein-/Ausgangsmodul |
|
2A2BQH4AX4B |
GRUNDPLATTEN Metrisch: A = steckanschluss Ø4 mm B = steckanschluss Ø6 mm GRUNDPLATTEN FÜR DIE STEUERUNG DES SERVOPILOTEN * J = anschlussplatte (D1) für Ev (E;F) GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG # Q = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen R = membrandichtung 1 geschlossen S = membrandichtung 3, 5 geschlossen GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG UND EXTERNER VORSTEUERUNG # QT = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen; 12/14 extern RT = membrandichtung 1 geschlossen; 12/14 extern ST = membrandichtung 3, 5 geschlossen; 12/14 extern GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG UND SCHALLDÄMPFER # QH = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen RH = membrandichtung 1 geschlossen SH = membrandichtung 3, 5 geschlossen GRUNDPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG # X = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) XH = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit Schalldämpfer ZWISCHENPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG MIT EXTERNER VORSTEUERUNG # XT = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit externer Vorsteuerung GRUNDPLATTE FÜR ELEKTRISCHE EINSPEISUNG # K = trennung der Spannungsversorgung - zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) Z = trennung der Spannungsversorgung - membrandichtung 1 geschlossen |
Zöllig: A = steckanschluss Ø5/32” G = steckanschluss Ø1/4” |
3M2L3M2B2C |
VENTILFUNKTIONEN M = 5/2 monostabil B = 5/2 bistabil C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 mitte geschlossen K = 5/3 mitte entlüftet N = 5/3 mitte belüftet L = freie Position W = ohne Ventil |
E = 3/2 NC für interne Servopilot-Steuerung (Linie 1) ** F = 3/2 NC für externe Servopilot-Steuerung ** D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 Schließer R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
CS |
ENDPLATTE Anschlüsse 1, 3, 5 Metrisch: C = steckanschluss Ø8 mm CS = steckanschluss Ø8 mm; 3, 5 mit Schalldämpfern |
Zöllig: C = steckanschluss Ø5/16” CS = steckanschluss Ø5/16”; 3, 5 mi |
R |
BEFESTIGUNG = direkt R = DIN-Schiene |
# = Diese Grundplatten sind bereits mit Steckanschlüssen Ø8 mm, Ø5/16” ausgestattet.
* = Die Grundplatte ist mit einer Kartusche Ø4 (Ø5/32”) ausgestattet.
** = Magnetventil für Grundplatte Modell J.
*** = Mit dem Protokoll 00 ist die mögliche Schnittstelle 0, zum Beispiel: DMC1000RA-...
**** = Die geschlossene Grundplatte ohne E/A-Deckel muss immer hinter den anderen Modulen platziert werden, falls vorhanden.
Zum Beispiel: DMC101WRA-2A2QW... Die Wahl der Kassette, die im Abschnitt Klemmenplatten getroffen wurde, gilt auch für die Blende und die zusätzlichen Grundplatten.
Die Modelle QT, RT, ST, XT haben ein 12/14 Patronenrohr Ø4 (Ø5/32”).
* = Die Grundplatte ist mit einer Kartusche Ø4 (Ø5/32”) ausgestattet.
** = Magnetventil für Grundplatte Modell J.
*** = Mit dem Protokoll 00 ist die mögliche Schnittstelle 0, zum Beispiel: DMC1000RA-...
**** = Die geschlossene Grundplatte ohne E/A-Deckel muss immer hinter den anderen Modulen platziert werden, falls vorhanden.
Zum Beispiel: DMC101WRA-2A2QW... Die Wahl der Kassette, die im Abschnitt Klemmenplatten getroffen wurde, gilt auch für die Blende und die zusätzlichen Grundplatten.
Die Modelle QT, RT, ST, XT haben ein 12/14 Patronenrohr Ø4 (Ø5/32”).
1-16/26 Ergebnisse
1-16/22 Ergebnisse