text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ST

Serie ST

Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, verdrehgesichert
Ø 20, 32, 40, 50 mm
Die Anschlag-Zylinder Serie ST sind Pneumatikzylinder mit Kolbenstange und Anschlagzapfen und in der Ausführung UNITOP oder ISO 21287 verfügbar. Kolbenstangen und Führungsbuchsen sind entsprechend verstärkt, um hohen Radialkräften und Schlägen zu widerstehen. Diese Serie ist einfach-/doppeltwirkend mit kolbenbodenseitiger Feder und verdrehgesicherter Kolbenstange verfügbar.

Zur Positionsabfrage stehen dreiseitig im Profil integrierte Nuten zur Verfügung, in denen Schaltelemente der Mod. CST oder CSH angebracht werden können. Diese Nuten können mit dem Abdeckprofil Mod. S-CST-500 verschlossen werden. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schläge und radiale Kräfte sowie die einfache Installation der Serie ST machen diese Zylinder besonders geeignet zum Einsatz in Förderstrecken/Materialflussaufgaben, wo Produkte oder Produktträger gestoppt werden müssen.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart MOD. 234 - 885 Profilzylinder mit gewindeformenden Schrauben
Konstruktion Kompakt, gemäß UNITOP und ISO 21287
Funktion Doppeltwirkend, einfachwirkend mit Feder Kolbenboden, doppeltwirkend mit Feder Kolbenboden
Baugrößen 20, 32, 40 (nur Mod. ST32), 50 mm
Hub min - max 5 ÷ 30 mm (siehe Tabelle Standardhübe)
Kolbenstangenausführung Anschlagzapfen, Anschlagzapfen mit Rolle (nur verdrehgesichert), Anschlagzapfen mit Innengewinde
Verdrehsicherung Gleitring in Kunststoff
Befestigungsart Gewinde im Zylinderkopf, beliebig
Endlagendämpfung Elastische Anschlagscheiben integriert
Max. Betriebsfrequenz 5 Hz (Ø 20, 32, 40 mm) - 3 Hz (Ø 50 mm)
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C)
Lagertemperatur -20°C ÷ 100°C
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend) - 2 ÷ 10 bar (einfachwirkend)
Verdrehspiel max ± 4° (Ø 20, 32 e 40 mm) - ± 3° (Ø50 mm)
Drehmoment max. (verdrehgesichert) 1,5 Nm (Ø20 mm) - 2,5 Nm (Ø 32 e 40 mm) - 3,5 Nm (Ø50 mm)
Medium Gefilterte Luft Klasse 7.8.4, gemäß ISO 8573-1
Schmierung Ohne, Lebensdauerschmierung. Bei Verwendung von geölter Luft empfehlen wir Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Positionsabfrage 3-seitig, Nuten für Mod. CST und CSH
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
ST 31 2 A 050 A 030
ST SERIE
31 NORM
31 = UNITOP 32 = ISO 21287
2 FUNKTION
2 = doppeltwirkend
4 = einfachwirkend, Feder Kolbenboden
9 = doppeltwirkend, Feder Kolbenboden
PNEUMATIKSYMBOLE
CD20 / CD08
CS15 / CS08
CS16 / CS17
A BAUART
A = Standard
R = verdrehgesichert (nur für Mod. ST32)
050 KOLBENDURCHMESSER
020 = 20 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm (nur für Mod. ST32)
050 = 50 mm
A AUSFÜHRUNG
A = Anschlagzapfen
R = Anschlagzapfen mit Rolle (nur verdrehgesichert)
F = Anschlagzapfen mit Innengewinde (nur für Mod. ST32)
030 HUB (siehe Tabelle)
VERSIONEN
= Standard
( _ _ _ ) = Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm
We think you are in United States.
Update your location?