text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 52

Serie 52

Beidseitig 2 Luftanschlüsse “I”, die nicht benötigten Anschlüsse werden mit den mitgelieferten 2 VerschlussStopfen abgedichtet.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
52 M 2 P 40 A 0500
52 SERIE
M BAUREIHE
M = Standard
G = Gleitführung
R = Rollenführung (nur Ø 25, 32, 40 mm)
2 FUNKTION
2 = doppeltwirkend, beidseitige Luftversorgung
8 = doppeltwirkend, Luftversorgung von einer Seite
PNEUMATIKSYMBOLE
CDSS (siehe folgende Seiten)
CDSS (siehe folgende Seiten)
P WERKSTOFFE
P = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Standard-Schlitten
C = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Kompakt-Schlitten
40 KOLBENDURCHMESSER
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
0500 HUB
bis max. 6000 mm

Zylinder mit Rollenführung Mod. 52R2P

+ = Hub
K = Dämpfungsschraube
ff = Bohrungen sind bei Ø25 nicht vorhanden

CDSS



Mod. Ø W E L1 I L T U N C F F1 TG Z S R1 P V Q Q1 ØY2 Y ØX Y1 X1 Y3 C1 S1 R2 R
52R2P25A 25 100 160 200 G1/8 9.5 25 40 19 40 M5 7.5 36 4.5 45 97 M4 68 11 3 4 4.5 4 7 8 4 40 49 71 60
52R2P32A 32 120 201 240 G1/8 9.5 32.5 40 19 40 M6 9 41 7.5 54 109 M5 78 11 4 4 4.5 4 7 8 4 40 58 81.5 69
52R2P40A 40 150 252 300 G1/4 11.5 38 55 23 55 M6 12 49 7.5 64 145 M6 90.5 12 4 6 6.5 6 7 8 6 40 68 104.5 82


We think you are in United States.
Update your location?