text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX-PRO

Serie MX-PRO

Anschlüsse: G1/2"
Druckregler: mit eingebautem Manometer oder 
Manometeranschluss G1/8"
Durchflussventil: ohne Manometer
Der elektronische Proportionaldruckregler Serie MX-PRO ist aus der Kombination der weiterentwickelten Technologie des elektronischen Micro-Proportionalreglers Serie K8P und der Zuverlässigkeit und Leistung der Regler Serie MX2 entstanden.
Dieser Regler garantiert hohe Präzision in der Druckregelung, hohen Durchfluss, geringen Energiebedarf sowie die Möglichkeit, die Serie MX2 zu einer extrem kompakten Batterieversion zu montieren.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PROPORTIONALDRUCKREGLER PROPORTIONALES DURCHFLUSSVENTIL
Bauart modular, kompakt, Membranregler modular, Kolbenregler
Werkstoffe siehe Tabelle nachfolgende Seite siehe Tabelle nachfolgende Seite
Anschlüsse G1/2 G1/2
Befestigungsart vertikal, Reihen- oder Wandmontage (mit Befestigungsbügel) vertikal, Reihen- oder Wandmontage (mit Befestigungsbügel)
Betriebsdruck 0°C ÷ 50°C 0°C ÷ 50°C
Eingangsdruck 11 bar (10 bar), 4 bar (3 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) 6 bar
Geregelter Druck 0,5 ÷ 10 bar, 0,15 ÷ 3 bar, 0,05 ÷ 1 bar, 0,35 ÷ 7 -
Vorsteuerdruck 4 bar (3 bar), 11 bar (10 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) 4 bar (notwendig für den Betrieb)
Sekundärentlüftung mit Sekundärentlüftung (Standard) oder ohne Sekundärentlüftung ohne Sekundärentlüftung
Durchfluss siehe Durchflussdiagramme auf den nachfolgenden Seiten siehe Durchflussdiagramme auf den nachfolgenden Seiten
Luftqualität gefilterte, ölfreie Druckluft, Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573.1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. gefilterte, ölfreie Druckluft, Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573.1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Manometer Version mit eingebautem Manometer (Standard), Version mit Manometeranschluss G1/8” ohne Manometer
Analoges Eingangssignal 0-10 V DC Ripple ≤ 0,2%;
4 - 20 mA
0-10 V DC Ripple ≤ 0,2%;
4 - 20 mA
Analoges Ausgangssignal 0,5 - 9,5 V DC [ Feedback ] nicht relevant
Versorgungsspannung 24 V DC ±10% 24 V DC ± 10%
Elektrischer Anschluss M8-Stecker, 4-polig M8-Stecker, 4-polig
Linearität ≤ ± 1% FS ± 5% FS
Hysterese ± 0,5% FS ± 8% FS
Wiederholgenauigkeit ± 0,5% FS ± 0,5% FS
Auflösung 0,3% FS 0,5% FS
Schutzart IP51 IP51
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MX 2 - 1/2 - R CV 2 0 4 - LH - OX1
MX SERIE
2 GRÖSSE:
2 = G1/2
1/2 ANSCHLUSS:
1/2 = G1/2
R FUNKTION:
R = Druckregler
M = Druckregler Batterieversion

V = Durchflussventil
W = Durchflussventil Batterieversion
CV EINGANGSSIGNAL:
CV = 0-10 V DC (Regler)
CA = 4-20 mA (Regler)

EV = 0-10 V DC mit externer Vorsteuerung
EA = 4-20 mA mit externer Vorsteuerung
2 BETRIEBSDRUCK:
1 = Betriebsdruck 0,15 ÷ 3 bar (Regler)
2 = Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar (Regler)
3 = Betriebsdruck 0,05 ÷ 1 bar (Regler)
4 = = Betriebsdruck 0,35 ÷ 7 bar (Regler)
DURCHFLUSS:
7 = Durchflussventil
0 BAUART:
0 = Sekundärentlüftung (nur Regler)
1 = ohne Sekundärentlüftung
4 MANOMETER:
0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock)
2 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler)

3 = mit eingebautem Manometer 0-10 bar (Regler)
4 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler)
LH DURCHFLUSSRICHTUNG:
= von links nach rechts(Standard)
LH = von rechts nach links
OX1 = kompatibel mit Sauerstoff (nur für die Durchflussventile V, W konfigurierbar)
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Katalog Druckluftaufbereitung, Serie MX.
We think you are in United States.
Update your location?