text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX-PRO

Serie MX-PRO

STECKER M8, 4-POLIG
  • Pin 1: +24 V DC (Versorgungsspannung);
  • Pin 2: Analoges Eingangssignal 0-10 V DC oder 4-20 mA;
  • Pin 3: 0 V (Erdung) gemeinsam für Eingangssignal;
  • Pin 4: Analoges Ausgangssignal (entspr. Regeldruck).

5 LED Rot
6 LED Grün
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MX 2 - 1/2 - R CV 2 0 4 - LH - OX1
MX SERIE
2 GRÖSSE:
2 = G1/2
1/2 ANSCHLUSS:
1/2 = G1/2
R FUNKTION:
R = Druckregler
M = Druckregler Batterieversion

V = Durchflussventil
W = Durchflussventil Batterieversion
CV EINGANGSSIGNAL:
CV = 0-10 V DC (Regler)
CA = 4-20 mA (Regler)

EV = 0-10 V DC mit externer Vorsteuerung
EA = 4-20 mA mit externer Vorsteuerung
2 BETRIEBSDRUCK:
1 = Betriebsdruck 0,15 ÷ 3 bar (Regler)
2 = Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar (Regler)
3 = Betriebsdruck 0,05 ÷ 1 bar (Regler)
4 = = Betriebsdruck 0,35 ÷ 7 bar (Regler)
DURCHFLUSS:
7 = Durchflussventil
0 BAUART:
0 = Sekundärentlüftung (nur Regler)
1 = ohne Sekundärentlüftung
4 MANOMETER:
0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock)
2 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler)

3 = mit eingebautem Manometer 0-10 bar (Regler)
4 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler)
LH DURCHFLUSSRICHTUNG:
= von links nach rechts(Standard)
LH = von rechts nach links
OX1 = kompatibel mit Sauerstoff (nur für die Durchflussventile V, W konfigurierbar)
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Katalog Druckluftaufbereitung, Serie MX.

Proportionales Durchflussventil Serie MX-PRO - Batterieversion

** = in the versions with external servo pilot supply only (MX2-1/2-REV... and MX2-1/2-REA...)
* = only in the OX1 versions with relieving

MK02



Mod. Eingangssignal Einstell-Bereich
MX2-1/2-WEV710 0-10 V DC 0-6100 l/min (ANR)
MX2-1/2-WEA710 4-20 mA 0-6100 l/min (ANR)
MX2-1/2-WEV710-LH 0-10 V DC 0-6100 l/min (ANR)
MX2-1/2-WEA710-LH 4-20 mA 0-6100 l/min (ANR)
MX2-1/2-WEV710OX1 0-10 V DC 0-6100 l/min (ARN)
MX2-1/2-WEA710OX1 4-20 mA 0-6100 l/min (ARN)
MX2-1/2-WEV710-LHOX1 0-10 V DC 0-6100 l/min (ARN)
MX2-1/2-WEA710-LHOX1 4-20 mA 0-6100 l/min (ARN)
MX2-1/2-WXV710OX1 0-10 V DC 0-6100 l/min (ANR)
MX2-1/2-WXA710OX1 4-20 mA 0-6100 l/min (ANR)
MX2-1/2-WXV710-LHOX1 0-10 V DC 0-6100 l/min (ANR)
MX2-1/2-WXA710-LHOX1 4-20 mA 0-6100 l/min (ANR)


We think you are in United States.
Update your location?