text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie H8000

Serie H8000

Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Die Steckverschraubungen der Serie H8000 sind im Bereich der Spannzange so ausgeführt, dass Schmutz, Staub und andere Verunreinigungen nicht in den Innenraum der Verschraubung dringen können.

Das doppelte Dichtsystem gewährt eine äußerst zuverlässige Verbindung mit geringsten Leckagen, bei gleichzeitig sicherem Halt des Schlauchs/Rohrs auch bei mehrmaligem Stecken und Lösen.

Die Verschraubungen Serie H8000 haben einen Körper aus Messing, Dichtungen in FKM für hohe Temperaturen (verfügbar auch in EPDM und NBR) und können bei Betriebsdruck -0,9 ÷ 60 bar eingesetzt werden.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Durchmesser ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Gewinde G zylindrisch ISO 228 (BSP), andere auf Anfrage
Temperaturbereich Dichtungen in FKM (Standard): -15°C ÷ 200°C (bei trockener Luft)
Dichtungen in EPDM (auf Anfrage): -40°C ÷ 110°C
Dichtungen in NBR (auf Anfrage): -20°C ÷ 80°C
Werkstoffe Schlauch Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches Polyester-Elastomer, PTFE und entgratete metallische Rohre
Medium Alle Medien, die hohe Dichtigkeit erfordern, insbesondere Flüssigkeiten wie Wasser etc. Andere Medien nach Rücksprache mit unseren Technikern.
Werkstoffe Körper + Zange Messing vernickelt
O-Ring + Gewindedichtung FKM (EPDM und NBR auf Anfrage)
Betriebsdruck -0.9 ÷ 60 bar
Die Serie H8000 hat einen maximalen Druckbereich von 60 bar (schlauch-/rohrabhängig).

Funktionsprinzip

Vollbid
Ihre Konfiguration
We think you are in United States.
Update your location?