Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. H8512
Serie H8000
Mit O-Ring montiert, zylindrisch
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
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | SW1 | Gewicht [g] |
H8512 4-1/8-V | 4 | G1/8 | 5 | 10.5 | 13.5 | 6 | 23.5 | 12 | 2.5 | 17 |
H8512 6-1/8-V | 6 | G1/8 | 5 | 13.5 | 13.5 | 6 | 27 | 12 | 4 | 18 |
H8512 6-1/4-V | 6 | G1/4 | 6 | 13.5 | 16.4 | 7 | 28 | 15 | 4 | 27.5 |
H8512 8-1/8-V | 8 | G1/8 | 8.5 | 15.5 | 16.4 | 6 | 32 | 15 | 6 | 23 |
H8512 8-1/4-V | 8 | G1/4 | 7 | 15.5 | 16.4 | 7 | 31 | 15 | 6 | 27 |
H8512 8-3/8-V | 8 | G3/8 | 5 | 15.5 | 20.5 | 7 | 29 | 15 | 6 | 42 |
H8512 10-1/8-V | 10 | G1/8 | 8.5 | 18 | 18.5 | 7 | 35 | 17 | 5 | 33.5 |
H8512 10-1/4-V | 10 | G1/4 | 10 | 18 | 18.5 | 7 | 36.5 | 17 | 7 | 35.5 |
H8512 10-3/8-V | 10 | G3/8 | 4.5 | 18 | 20.5 | 7 | 31 | 19 | 8 | 42 |
H8512 10-1/2-V | 10 | G1/2 | 4.5 | 18 | 24.8 | 8 | 31 | 22 | 8 | 63 |
H8512 12-1/4-V | 12 | G1/4 | 10.1 | 20 | 20.5 | 7 | 37 | 19 | 7 | 38.5 |
H8512 12-3/8-V | 12 | G3/8 | 4.6 | 20 | 20.5 | 7 | 32 | 19 | 9 | 35 |
H8512 12-1/2-V | 12 | G1/2 | 5.6 | 20 | 24.8 | 8 | 33 | 22 | 9 | 56 |